A kép csak illusztráció
1
A kép csak illusztráció
2
A kép csak illusztráció
3
A kép csak illusztráció
4
A kép csak illusztráció
5
A kép csak illusztráció
6
A kép csak illusztráció
Csak a CAD modell letöltése támogatott
6Termékkészlet -rész
Kérdése van a termékkel kapcsolatban?
Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém
Alternatív termékek
|
Megszűnt
|
Alternatív
|
További alternatívák
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00133-01 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-006 | BCC M313-M313-30-300-PX0334-030 | |
|
-
Listás ár
|
5.277 HUF
Listás ár
|
6.687 HUF
Listás ár
|
|
| 1-es csatlakozó | - | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-anya, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
|---|---|---|---|
| 2-es csatlakozó | - | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt | M8x1-apa, egyenes, 3--pólusú, A-kódolt |
| Kábel | - | PUR fekete, 0.6 m, vonólánchoz alkalmas | PUR fekete, 3 m, vonólánchoz alkalmas |
| vezetékek száma | - | 3 | 3 |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Üzemi feszültség Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Névleges áramerősség (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Védettség | - | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Engedély / megfelelőség | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Csak a CAD modell letöltése támogatott