Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

SET0243

BAV BP-PH-00240-01

2Termékkészlet -rész

2
BAM01C2 Védőburkolat BAM CS-XA-002-M12-A
Mennyiség : 8 db
Termékinformáció
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Termékinformáció BNI000F
Főbb jellemzők
működési elv
Aktív elosztó
Méret
68 x 32.4 x 224 mm
Rögzítés
2 furatos csavaros rögzítés
Ház anyaga
cink présöntés, nikkelezett
Interfész
Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
Üzemi feszültség Ub
18...30.2 VDC
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Környezeti hőmérséklet
-5...55 °C
Védettség
IP67
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Termékinformáció BAM01C2
Főbb jellemzők
Rövid leírás
Védőanya
alkalmazás
M12-es hálózati modulokhoz
Anyag
PC
ABS-műanyag (UL tanúsított)
Méret
Ø 14 x 13.2 mm
Rögzítés
Csavarok
Besorolások
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné