Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Garanzia di qualità

Automatizzare la garanzia di qualità

Garanzia di qualità

La produzione moderna e flessibile non può fare a meno dell'elaborazione industriale delle immagini. Assicura la qualità del prodotto e consente processi di produzione efficienti - fino alla dimensione unitaria del lotto.

Le soluzioni Balluff aprono una gamma diversificata e potente di applicazioni per l'assicurazione di qualità automatizzata. Ad esempio, le possibilità del nostro portfolio per l'elaborazione industriale delle immagini sono quasi illimitate: sia per il controllo della qualità visiva, che per l'identificazione o per i compiti di posizionamento. Inoltre, i nostri prodotti per l'elaborazione delle immagini sono facili da configurare e intuitivi da utilizzare. Con le nostre Smart Vision Solutions, potete aumentare ulteriormente e in modo affidabile la qualità della produzione.

Esempio di applicazione

(1) SmartCamera offre vari controlli di qualità
La nostra SmartCamera con bus di campo e IO-Link vi offre una vasta gamma di applicazioni. Esegue controlli visivi della qualità dei pezzi prodotti, comprese le fasi di produzione, verificando, ad esempio, se le dimensioni, la distanza, la posizione e l'orientamento sono corretti o se i pezzi sono completi e privi di difetti. Allo stesso tempo, è possibile rilevare e correggere gli errori di processo in ogni singola fase di produzione in una fase iniziale. In questo modo, è possibile prevenire i lotti di guasti e ridurre i costi di follow-up.


(2) Evitare in modo affidabile gli errori con i sensori optoelettronici
Non tutti i controlli di qualità richiedono sistemi intelligenti. Anche con i sensori optoelettronici si evitano in modo affidabile gli errori di produzione.
Ad esempio, un sensore di colore può essere utilizzato per verificare se un componente è del colore giusto. Se è corretto, può essere alimentato alla fase di elaborazione successiva. Il fatto che gli errori siano prevenuti in anticipo supporta il processo efficiente.


(3) SmartLights visualizza il processo comodamente
Tramite l'interfaccia master IO-Link è possibile controllare direttamente i processi - senza controllo PLC. Tutto ciò di cui avete bisogno è la nostra torre di segnalazione IO-Link SmartLight, che visualizza le tendenze e i processi. La scala cromatica del suo display a LED permette di leggere a colpo d'occhio ciò che accade ed è quindi sempre aggiornata. Grazie a IO-Link è possibile un'installazione rapida con plug-and-play. E tramite IO-Link, lo SmartLight è facile da parametrizzare e può anche essere cambiato in modo flessibile durante il funzionamento.

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare