Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Gestione patrimoniale

Garantire la disponibilità della macchina e il funzionamento dell'impianto

Gestione patrimoniale

Una gestione efficiente degli asset supporta un'elevata disponibilità delle macchine e un funzionamento affidabile dell'impianto con tempi di fermo minimi. I costi di manutenzione possono essere ridotti e allo stesso tempo la produzione può essere resa molto flessibile.

Le soluzioni di gestione degli asset di Balluff vi forniscono informazioni affidabili e sempre aggiornate - con la tecnologia RFID come tecnologia chiave. Ad esempio, le nostre soluzioni per la gestione degli utensili consentono di ottenere una gestione ottimale, riducendo le possibilità di errore umano. Inoltre, le nostre varianti plug-and-play installabili a posteriori per l'identificazione degli utensilii migliorano la produttività. Inoltre, la tecnologia RFID vi garantisce anche la chiara identificazione, l'assegnazione e la tracciabilità dei pezzi prodotti. Il nostro sistema HF BIS M con 13,56 MHz si è affermato come standard in questo settore. Scoprite le nostre soluzioni complete e affidabili per la vostra gestione patrimoniale.

Esempio di applicazione

(1) Tutti i dati degli utensili in continuo nel Grif
I sistemi industriali RFID BIS C in LF o BIS M in HF di Balluff forniscono sempre il controllo CNC nelle fresatrici e nei centri di lavoro con i dati utensile corretti. Parametri identificati e trasmessi in modo affidabile costituiscono la base per una gestione ottimizzata degli utensili: l'idea è di sostituire i libri degli utensili soggetti a errori e mantenuti manualmente, i dati vengono continuamente registrati durante il caricamento e lo scaricamento e l'ulteriore utilizzo dell'utensile viene regolato. Ad esempio, se le dimensioni effettive dell'utensile sono memorizzate, esse possono essere automaticamente lette nella tabella utensili per il controllo CNC.


Utilizzo ottimale degli strumenti
Connected Mold-ID di Balluff vi garantisce una manutenzione basata sulle condizioni dei vostri utensili senza la necessità di costose attrezzature soggette ad errori. Perché Mold-ID salva automaticamente tutti i dati rilevanti come il numero di disegno, i numeri di tiro, l'ultima manutenzione o la durata di vita dello stampo ad iniezione. Questi dati possono essere richiamati in qualsiasi momento. La mancanza di pianificazione e di disponibilità derivante dalla movimentazione manuale degli stampi appartiene quindi al passato. Con Mold-ID, è possibile utilizzare al meglio i vostri strumenti di stampaggio ad iniezione.

Una caratteristica particolarmente piacevole è che il Mold-ID di Balluff può essere montato a posteriori su tutte le macchine singolarmente - indipendentemente dalla posizione e senza il produttore. Tutto ciò è reso possibile dal Mold-ID proprio perchè si tratta di un sistema autosufficiente.

Argomenti correlati

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare