Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Traceability

Trasparenza per la Smart Factory

Traceability

Per ottenere una produzione efficiente, è sempre più importante renderla tracciabile. La Traceability crea trasparenza ed è imprescindibile per la fabbrica del futuro, con processi a gestione autonoma.

Traceability significa registrare ogni passo di una catena di processo e renderlo tracciabile. Ciò è possibile grazie alla tecnologia RFID, che documenta automaticamente la cronologia di produzione di tutti gli elementi produttivi e di tutti i materiali e le apparecchiature impiegati – con indicazione di ora, luogo e durata. E che vi fornisce tutte le informazioni in tempo reale. Un tale grado di trasparenza consente processi produttivi snelli, garantisce prodotti di elevata qualità e getta le basi per processi a gestione autonoma. Con più di 30 anni di competenza in ambito RFID, offriamo un know-how completo per l’implementazione.

Esempio applicativo

(1) Unità di analisi indipendente dalle tecnologie per LF, HF ed UHF
La nostra robusta unità di analisi BIS V garantisce una rapida trasmissione dei dati, tempi ciclo brevi e un’elevata sicurezza dei dati in tutte le applicazioni. Tale unità consente di utilizzare assieme le diverse tecnologie RFID LF, HF ed UHF. Pertanto, vi basterà un solo tipo di unità di analisi, qualsiasi compito desideriate risolvere. E per un impiego indipendente dal settore, mantenendo le stesse caratteristiche operative, è naturalmente disponibile anche con tutti i sistemi bus più diffusi a livello globale.


(2) Raggruppamento di dati sensoristici e struttura di rete più semplice
BIS V offre quattro porte, parametrizzabili in modo reciprocamente indipendente, che consentono di utilizzare fino a quattro testine di lettura/scrittura contemporaneamente. Inoltre, potrete collegare alla porta Master IO-Link integrata sensori ed attuatori con funzionalità IO-Link, oppure un hub sensori con un massimo di 16 sensori. Così, raggrupperete dati sensoristici nel modo più semplice, in qualsiasi tecnologia di rete. E razionalizzerete la vostra struttura di rete, risparmiando tempo e denaro.

Avete domande? Siete pregati di contattarci

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare