Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

I sistemi fieldbus in sintesi

Comunicazione efficiente tramite moduli di rete fieldbus

Moduli di rete per bus di campo

I sistemi bus di campo svolgono un ruolo cruciale nella moderna tecnologia di automazione. Consentono la comunicazione tra controller, sensori e attuatori. In un'epoca in cui le esigenze di velocità, affidabilità e flessibilità sono in costante crescita, i sistemi fieldbus forniscono l'infrastruttura necessaria per controllare e monitorare processi complessi.

I sistemi fieldbus basati su Ethernet utilizzano la tecnologia Ethernet per la comunicazione industriale, offrendo così una larghezza di banda elevata e una trasmissione dati veloce. Sono particolarmente adatti alle applicazioni in tempo reale e offrono architetture e topologie di rete flessibili. I sistemi fieldbus tradizionali, invece, si basano su standard di comunicazione meno recenti e garantiscono una trasmissione deterministica dei dati con intervalli di tempo fissi, caratteristica comunque adeguata per molte attività di controllo.

Di seguito vengono messi a confronto alcuni dei più comuni sistemi fieldbus: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic e IO-Link Master con multiprotocollo. Scopri il più adatto alle tue esigenze.

Sistemi fieldbus basati su Ethernet

Profinetè un protocollo di comunicazione basato su Ethernet, sviluppato appositamente per la tecnologia di automazione. Offre elevate velocità di trasmissione e consente una comunicazione deterministica, indispensabile per le applicazioni time-critical. Profinet supporta sia la comunicazione in tempo reale (RT) che quella isocrona (IRT), dimostrandosi ideale per applicazioni con elevati requisiti di sincronizzazione. Inoltre, Profinet è in grado di integrare un'ampia gamma di dispositivi e produttori, aumentando così la flessibilità. Lo stesso vale per la connessione con IO-Link. Questo consente di risparmiare tempo e costi, migliorando la qualità dei processi.

Moduli Profinet:con i nostri moduli di rete, Profinet può essere integrato end-to-end, dal livello di controllo all'azionamento, garantendo affidabilità anche in ambienti difficili.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) è un altro protocollo Ethernet basato sul Common Industrial Protocol (CIP). Consente l'integrazione di controller, sensori e attuatori in rete e offre l'elevata larghezza di banda necessaria per una rapida trasmissione dei dati. L'utilizzo di hardware Ethernet standard fa di Ethernet IP una soluzione conveniente e semplice da implementare, particolarmente adatta per applicazioni nell’automazione manifatturiera e di processo.

Moduli di rete per Ethernet/IP:proponiamo una gamma completa di soluzioni Ethernet/IP progettate per ottimizzare le prestazioni dei tuoi sistemi più esigenti. I nostri moduli Ethernet/IP si distinguono per l’estrema facilità d’uso.

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)è un protocollo Ethernet in tempo reale sviluppato appositamente per la tecnologia di automazione. È caratterizzato da cicli estremamente brevi e dalla capacità di supportare un gran numero di nodi. EtherCAT utilizza un'architettura master-slave in cui il master invia i dati a tutti gli slave in un unico ciclo, permettendo una comunicazione molto rapida ed efficiente. Queste caratteristiche rendono EtherCAT particolarmente adatto alle applicazioni che richiedono alta precisione e sincronizzazione, come la robotica e la tecnologia CNC.

Moduli EtherCAT:con i moduli di rete EtherCAT di Balluff, anche tu puoi beneficiare di una trasmissione dati estremamente veloce e di un'architettura flessibile.

Modbus TCPè un'estensione del classico protocollo Modbus che comunica via TCP/IP. Facile da implementare, viene spesso utilizzato nel controllo di processo. Il Modbus TCP consente la comunicazione tra dispositivi, anche di produttori diversi, ed è diffuso in numerosi ambiti industriali. Le sue caratteristiche di semplicità e flessibilità lo rendono una scelta comune per molte applicazioni, anche se non offre la stessa capacità in tempo reale di altri protocolli.

Moduli Modbus TCP:con i nostri master IO-Link multiprotocollo dotati di Modbus TCP, puoi gestire i processi sfruttando le potenzialità di un protocollo avanzato.

CC-Link IE Fieldè un sistema fieldbus ad alta velocità basato sulla tecnologia Ethernet. Offre un'ampia larghezza di banda ed è progettato per l'integrazione di vari dispositivi di automazione. CC-Link IE Field supporta sia la comunicazione in tempo reale che la trasmissione di grandi quantità di dati. Particolarmente diffuso nel mercato asiatico, consente un elevato livello di interoperabilità tra dispositivi di produttori diversi.

Moduli di rete per CC-Link IE Field:abbiamo sviluppato un modulo fieldbus altamente funzionale e pratico per il perfetto collegamento dei sistemi I/O alla rete aperta, deterministica e ad alta velocità di CC-Link IE Field.

CC-Link IE Field Basicè un sistema fieldbus aperto, ampiamente utilizzato nella tecnologia di automazione. Consente la comunicazione tra diversi dispositivi di automazione e offre un'elevata velocità di trasmissione. È ideale per applicazioni che richiedono un'integrazione semplice e un'elevata affidabilità ed è spesso utilizzato nell'automazione di fabbrica.

Moduli CC-Link IE Field Basic:se desideri utilizzare il sistema fieldbus, possiamo offrirti un modulo adatto.

Master IO-Link con multiprotocollo

Ilmaster IO-Linkcon funzionalità multiprotocollo offre una soluzione particolarmente flessibile per la tecnologia di automazione, permettendoti di adottare una topologia standard per vari concept di controllo. Indipendentemente dal controller di livello superiore integrato nel sistema, la struttura fisica e il cablaggio rimangono invariati. Questo non solo semplifica la progettazione e l'installazione, ma anche l’adattamento e l’espansione successiva delle tue soluzioni di automazione.

L’utilizzo di master IO-Link con funzionalità multiprotocollo offre vantaggi significativi anche in termini di gestione del magazzino. Poiché un singolo modulo può supportare diversi protocolli, si riduce notevolmente il numero di componenti necessari. Questo semplifica la logistica e la gestione delle scorte, poiché è necessario mantenere a magazzino un numero inferiore di varianti. Le aziende ne traggono beneficio attraverso una riduzione dei costi di stoccaggio e una maggiore disponibilità dei ricambi, con un impatto positivo sull’efficienza e la flessibilità della produzione. Inoltre, la parametrizzazione e la diagnostica semplificate dei dispositivi consentono interventi di manutenzione più rapidi, contribuendo ulteriormente alla riduzione del Total Cost of Ownership (TCO).

I nostri master IO-Link con multiprotocollo integrano in un unico dispositivo i principali protocolli Ethernet industriali, come Profinet, EtherNet/IP ed EtherCAT. Con questi moduli di rete sei anche proiettato al futuro: i dispositivi supportano, infatti, interfacce IoT come REST API e MQTT. L’intuitiva interfaccia web consente una configurazione semplice e veloce. Tutti i nostri moduli di rete multiprotocollo sono inoltre compatibili con IO-Link.

Effetti sinergici nell'automazione industriale

La combinazione di sistemi fieldbus con moderni protocolli di comunicazione come REST API, MQTT e OPC UA genera effetti sinergici che aumentano in modo significativo l’efficienza e la flessibilità nell’automazione industriale. Mentre i sistemi fieldbus gestiscono la comunicazione tra i dispositivi in campo, i protocolli menzionati permettono l’integrazione efficiente di questi dati nei sistemi di livello superiore. Ciò consente il monitoraggio, l'analisi e il controllo centralizzati dei processi di automazione, migliorando la reattività operativa e aumentando la produttività complessiva.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare