IO-Link Master - Interfaccia intelligente per la vostra automazione
Il master IO-Link giusto per ogni applicazione
Disponibile in:
3 Serie
I nostri master IO-Link offrono una soluzione affidabile e flessibile per il collegamento in rete di sensori e attuatori nella tecnologia dell'automazione. Consentono una semplice integrazione dei dispositivi compatibili con IO-Link nei sistemi esistenti e garantiscono una trasmissione efficiente dei dati e una migliore comunicazione tra i componenti.
I gateway IO-Link sono disponibili in versioni con connessioni di alimentazione M12 o 7/8" e coprono diverse esigenze. È possibile scegliere tra quattro linee di prodotti: La Black Line offre un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante; la Silver Line, con un robusto alloggiamento in zinco pressofuso, offre anche varianti con display integrato; la Washdown Line è la scelta giusta per ambienti particolarmente esigenti con cicli di pulizia regolari; presto offriremo anche un master con IO-Link Safety Standard nella Safe Line per applicazioni nel campo della sicurezza funzionale.
Le caratteristiche speciali
- Eccezionale facilità d'uso: integrazione semplice e collegamento in rete flessibile dei dispositivi IO-Link
- Compatibilità perfetta con IoT tramite MQTT o API REST
- Versioni robuste con alloggiamento in metallo o plastica fino a IP69K
- Diverse linee di prodotti specializzati per diverse applicazioni
3 Serie
|
Serie
|
Linea di prodotti | Classe di prestazioni del prodotto | Interfaccia | Ingressi, numero | Slot, numero | Interfacce aggiuntive, numero | Materiale custodia primario | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Standard, Ingresso, Avanzato | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16 | 8 | 8x IO-Link | Plastica | ||
| Silver | Avanzato | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4x IO-Link, 8x IO-Link | Zinco, Pressofusione di zinco | ||
| Washdown | Avanzato | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8x IO-Link | Plastica |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.