Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Feedback posizione sicuro

Feedback posizione sicuro

Molte applicazioni in ambienti a rischio di esplosione richiedono l'utilizzo di sensori di posizionamento lineare per un feedback sullo spostamento affidabile. Ad esempio, valvole di regolazione e intercettazione nella catena petrolifera e del gas, nelle raffinerie e negli impianti petrolchimici.

Per le zone a rischio di esplosione 0 e 1, Balluff vi offre sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi in varie forme a barra. Le nostre versioni incapsulate a pressione hanno diversi profili prestazionali, ad es. per le zone a rischio derivante dalla presenza di gas o polveri. Sono disponibili versioni anche per l'impiego nella zona a rischio di esplosione 2, in grado di sopportare i potenziali rischi di esplosione.

Le custodie dei nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi sono robuste e incapsulate a pressione. Il modulo elettronico nella variante BTL J-DEXC è semplice e rapido da sostituire. Così tutte le versioni sono conformi alle prescrizioni dell'industria petrolifera e del gas per quanto riguarda l'elevata affidabilità e la pratica manutenzione.

  • IECEx, ATEX, NEC e molte altre certificazioni internazionali
  • Certificazioni per le zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), nonché 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
  • Campi di misurazione fino a 7620 mm
  • segnale di uscita assoluto con risoluzione fino a 5 µm
  • resistenti a pressioni fino a 600 bar
  • disponibili svariate interfacce
  • poco ingombro grazie alla custodia corta
  • rapida messa in funzione tramite impostazione della curva caratteristica

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare