Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento di posizione affidabile

Rilevamento di posizione affidabile

Balluff mette a disposizione una vasta gamma di sensori induttivi per il posizionamento e il riconoscimento di oggetti in aree a rischio di esplosione. Per il controllo della posizione finale su cilindri idraulici e il monitoraggio della posizione valvola è possibile scegliere anche tra una vasta gamma di sensori resistenti all'alta pressione. Le tante opzioni di alloggiamento e le diverse dimensioni della filettatura si adattano a pressoché tutte le condizioni d'installazione.

Alcuni sensori sono adatti in ambienti dove l'atmosfera esplosiva si verifica continuamente o molto spesso. Ciò richiede sensori dotati di speciali caratteristiche di sicurezza. Mentre qui solitamente vengono utilizzati sensori a sicurezza intrinseca, che, abbinati ad adeguati amplificatori dei circuiti di separazione, costituiscono un'unità sicura, Balluff offre anche varianti compatte che non richiedono amplificatori aggiuntivi, pur garantendo la sicurezza necessaria.

Per ambienti a rischio di esplosione occasionale o molto raro sono disponibili varianti per diversi intervalli di temperatura, nonché varianti in metallo pieno, in grado di soddisfare al meglio le vostre esigenze.

  • Certificazioni per le zone 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), nonché 20 (1D), 21 (2D) e 22 (3D)
  • resistenti a pressioni fino a 500 bar
  • resistenti alle alte temperature fino a 140 °C
  • esenti da usura, in quanto senza contatto
  • insensibilità alla sporcizia
  • protezione dai cortocircuiti
  • ampia gamma di custodie standard
  • sicurezza intrinseca grazie all'utilizzo di amplificatori dei circuiti di separazione e a varianti di cavo
  • Varianti per l'impiego in zone 0 e 20 senza amplificatori dei circuiti di separazione

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare