Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento affidabile posizione pistone

Rilevamento affidabile posizione pistone

I nostri sensori di campo magnetico offrono versioni per ambienti caratterizzati continuamente, spesso o per lungo tempo da polveri, gas e vapori esplosivi, in altre parole: per le zone esplosive 0/20.
Questi sensori sono facili da montare. Vengono inseriti dall'alto nelle scanalature a T o, con staffe angolari, applicati anche ai cilindri circolari e cilindri con tirante.

Il cavo consente di collegare ogni sensore all'amplificatore dei circuiti di separazione adeguato, in maniera comoda e veloce, al di fuori della zona esplosiva. Poiché il cavo è applicato in modo fisso, l'unità è sicura al 100%. L'amplificatore con uscita relè funge da interfaccia fra i segnali elettrici provenienti dalla zona soggetta a rischio di esplosione e da quella non soggetta a detto rischio. Balluff offre anche l'amplificatore dei circuiti di separazione, qualità affidabile da un'unica fonte.

  • Certificazioni per la zona 0 (1G) e 20 (1D)
  • inseribili dall'alto, in modo semplice e rapido, nella scanalatura a T, con fissaggio a fermaglio
  • sensore, staffa angolare e amplificatore dei circuiti di separazione da un'unica fonte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare