Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

I sensori capacitivi misurano il livello di riempimento del contenitore dall’esterno

I sensori capacitivi misurano il livello di riempimento del contenitore dall’esterno

I nostri sensori capacitivi di riempimento sono in grado di rilevare senza problemi il livello di riempimento in contenitori, tubi o serbatoi attraverso pareti non metalliche. Rilevano infatti il livello di riempimento di fluidi e materiali sfusi senza un contatto fluido diretto, fornendo risultati affidabili. Si prestano per applicazioni diverse, poiché sono disponibili in più versioni, ad esempio in formati particolarmente compatti o piani, di forma cilindrica e conica o a disco, nonché in versioni resistenti alla pressione e dotati delle più diverse varietà di connettori e cavi.

Un aspetto particolarmente interessante per voi è che grazie alla tecnologia Balluff Smart Level i nostri sensori capacitivi sono sempre efficaci anche in presenza di umidità, schiuma o aderenze di ogni tipo, persino attraverso pareti di vetro e plastica spessi fino a 10 mm. Ecco perché i nostri sensori sono la soluzione ideale per la misurazione del livello di riempimento di fluidi conduttivi. Inoltre, vi garantiscono un’elevata sicurezza di applicazione.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare