- Tutte le soluzioni Matrix Vision ora sotto il marchio Balluff
- IO-Link: soluzioni intelligenti per l'automazione moderna
- Sistema di automazione e monitoraggio intelligente
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitoraggio delle condizioni
- Componenti e soluzioni complete per la saldatura automatizzata
- Protezione antiesplosione
- Rilevamento di livello
- Assicurazione Qualità
- Miniaturizzazione
- Condizioni produttive gravose
Rilevare in modo affidabile il livello di riempimento attraverso pareti di contenitori trasparenti con fotocellule a forcella
Le nostre fotocellule a forcella sono in grado di misurare lo stato di riempimento di fluidi trasparenti, colorati o torbidi attraverso pareti di contenitori trasparenti. I loro raggi a infrarossi rilevano tutti i fluidi con una percentuale di acqua superiore al 15%. I depositi fini vengono soppressi. Di conseguenza, la fotocellula a forcella è in grado di rilevare livelli limite anche in tubi flessibili trasparenti e sottili di piccolo diametro (≤ 6 mm).
Le particolarità
- larghezza forcella 30 e 80 mm
- collegamento connettore M8 a 3 poli
- tipo di protezione IP67
- uscita commutata NPN o PNP (commutabile rispettivamente come contatto normalmente chiuso o aperto)