- Indicatori di posizione
- Interruttori a camma
- Radar sensors
- Sensori a codifica magnetica
- Sensori a ultrasuoni
- Sensori di campo magnetico
- Sensori di inclinazione
- Sensori di pressione
- Sensori induttivi
- Sensori magnetostrittivi
- Sensori ottici
- Sensori per il monitoraggio delle condizioni
- Trasduttore di rotazione
Sensori di livello capacitivi
Sensori capacitivi
Disponibile in:
11 Serie
Volete rilevare e monitorare i livelli di riempimento di contenitori, tubi o serbatoi senza contatto (attraverso le pareti non metalliche del contenitore) o a contatto con il fluido? Nessun problema per i nostri sensori di livello capacitivi. Rilevano il livello di granulati, polveri, sostanze viscose o liquide e solidi sfusi e forniscono risultati affidabili.
Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, poiché sono disponibili in un gran numero di varianti. In design cilindrico e come sonde a immersione, per montaggio a foro o a flangia e in versioni resistenti alla pressione, nonché con un'ampia gamma di connettori e cavi. Inoltre, i diversi materiali della custodia, come l'acciaio inossidabile, il PTFE e il PEEK, garantiscono la migliore resistenza chimica possibile.
Particolarmente interessante per voi utenti: dotati della nostra tecnologia brevettata Smart Level, i sensori capacitivi di Balluff compensano l'umidità, la schiuma e le adesioni di qualsiasi tipo, anche attraverso pareti di vetro e plastica spesse fino a 10 mm. Questo rende i sensori ideali come sensori di livello per mezzi conduttivi. E garantisce un'elevata affidabilità dell'applicazione.
Caratteristiche speciali
- Per la misura di livello di granulato plastico, cereali, mangimi e pellet di legno, oli, liquidi acquosi, acidi, alcali, polvere conduttiva, solidi sfusi, ecc.
- Ampia scelta di design e materiali della custodia, nonché di versioni a basso costo
- Regolazione e impostazione semplici, anche tramite IO-Link
- Tecnologia Smart Level brevettata per compensare accumuli, schiuma e umidità
11 Serie
|
Serie
|
Tipo di collegamento | Materiale custodia primario | Portata max. | Lunghezza cavo L | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cavo con connettore | PET | 0.3 m | |||
| Cavo, Cavo con connettore, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE, PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore, Connettore | PVC, Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE, PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | ||
| Cavo, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE, PBT, Acciaio inossidabile (1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | ||
| Cavo con connettore, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4301), PTFE | 8 mm | 2 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4301) | 4 mm | 2 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore | PP | 12 mm | 0.2 m, 0.3 m, 2 m, 5 m | ||
| Cavo, Cavo con connettore, Attacco a morsetti, Connettore | Acciaio inossidabile (1.4404), Acciaio inossidabile (1.4301), Acciaio inossidabile (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | |||
| Connettore | POM | 15 mm |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.