Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link nell’intralogistica – il fondamento dell’automazione modulare

Processi di magazzino più stabili, trasparenti ed efficienti

Daniel Oszczęda
18 maggio 2026 | 08:38 Orologio

Tempo di lettura: minuti

Il settore dell’intralogistica si trova ad affrontare sfide sempre più rilevanti. La persistente carenza di manodopera, l’elevato turnover e l’invecchiamento della forza lavoro rendono difficile il reperimento di personale qualificato per i magazzini. Parallelamente, aumentano le aspettative in termini di velocità, flessibilità e sostenibilità. I clienti si aspettano consegne rapide e affidabili, oltre a una visibilità precisa delle scorte su tutti i canali. Di conseguenza, i sistemi intralogistici devono essere in grado di gestire picchi di domanda senza compromettere i livelli di servizio. 

In questo contesto, l’automazione non è più un’opzione, ma un fattore chiave per il successo delle aziende. Tuttavia, la sua adozione procede spesso lentamente a causa della carenza di personale qualificato in grado di implementare e gestire questi sistemi, oltre che degli elevati investimenti iniziali richiesti dalle soluzioni automatizzate su larga scala. Per questo motivo, molte aziende privilegiano approcci scalabili e modulari, che consentono di introdurre l’automazione in modo graduale, riducendo al contempo i rischi finanziari e operativi. 
 
In questo articolo esploriamo come l’automazione possa rispondere alle principali criticità del settore. Il suo impatto dipende da un’integrazione intelligente nei processi esistenti e da una scelta strategica delle tecnologie più adatte. Allo stesso tempo, emerge la necessità di soluzioni intuitive e di programmi di formazione strutturati, in grado di renderla più accessibile, efficace e sostenibile nel lungo periodo. 

Architettura di controllo con IO-Link

Ogni soluzione di automazione richiede una tecnologia di comunicazione per lo scambio dei dati tra le diverse parti del sistema e i dispositivi connessi. La scelta dell’architettura di controllo influisce in modo significativo su vari aspetti, dalla complessità di installazione e messa in servizio fino alla facilità di manutenzione e all’affidabilità operativa. Di conseguenza, sempre più aziende adottano IO-Link come tecnologia di riferimento nell’intralogistica.

Vantaggi principali di IO-Link 

  • Indipendente dal protocollo: compatibile con le principali reti industriali  

  • Standard aperto: ampia disponibilità di dispositivi da centinaia di fornitori 

  • Flessibile: supporta soluzioni cablate e wireless, oltre ad IO-Link Safety 

  • Scalabile: consente una facile integrazione da semplici sensori a dispositivi intelligenti 

IO-Link nell’intralogistica: perché è la scelta giusta 

  • Cablaggio semplificato. IO-Link utilizza cavi standard a 3 fili con connettori M12 comuni, riducendo costi e tempi di installazione. In questo modo si elimina la necessità di interfacce multiple come RS232, segnali analogici o connessioni multipolari. 

  • Messa in servizio più rapida. Per OEM e system integrator, IO-Link offre maggiore flessibilità progettuale e accelera l’avvio del sistema. Per gli utilizzatori finali, garantisce maggiore trasparenza e una manutenzione più agevole. Inoltre, semplifica la programmazione PLC e la configurazione dei dispositivi. 

  • Funzionalità drag-and-drop. Strumenti come il Balluff Engineering Tool consentono una facile preparazione dei file di configurazione per reti Profinet ed EtherCAT, con implementazione tramite file IODD standard. 

  • Riduzione dei tempi di fermo. La sostituzione dei dispositivi è realmente plug-and-play — non è necessaria alcuna riprogrammazione. È sufficiente collegare il nuovo dispositivo e il sistema ripristina automaticamente le impostazioni. 

Manutenzione predittiva e monitoraggio delle condizioni 

Un fattore fondamentale per migliorare produttività ed efficienza è la riduzione dei tempi di fermo non pianificati. Nei sistemi di intralogistica, gli azionamenti sono generalmente considerati i componenti più critici e vengono monitorati regolarmente tramite sensori di vibrazione e temperatura. 

L’approccio migliore prevede un monitoraggio continuo mediante sensori avanzati dotati di pre-elaborazione dei dati integrata e algoritmi intelligenti a bordo. Questi sistemi consentono la sorveglianza continua di componenti essenziali, come i cuscinetti, tramite analisi in frequenza (FFT). Inoltre, i dati grezzi di vibrazione possono essere trasmessi per un’analisi dettagliata, se richiesto. 

Monitoraggio del flusso dei materiali tramite tecnologia RFID UHF 

Balluff CMTK è una soluzione on-premise plug-and-play dedicata al condition monitoring industriale. Consente una rapida implementazione e un’integrazione fluida negli ambienti esistenti, operando in modo indipendente dalle reti IT o di automazione per ridurre il traffico dati ed evitare interruzioni. CMTK supporta tutti i sensori IO-Link, inclusi i sensori BCM avanzati per il monitoraggio di vibrazione e temperatura. La configurazione e la visualizzazione sono basate su browser e non richiedono l’installazione di software aggiuntivi. Il sistema offre dashboard personalizzabili, analisi dei trend e gestione degli allarmi per una manutenzione proattiva. La soluzione è scalabile e può essere estesa fino a 44 sensori.

Il sistema supporta anche la valutazione dello spettro di frequenza e il rilevamento dei trend. Questo aiuta i team di manutenzione a identificare precocemente segnali di squilibrio, disallineamento o usura dei cuscinetti, trasformando i dati grezzi di vibrazione in informazioni operative. 

Gli algoritmi di rilevamento delle anomalie analizzano continuamente i dati dei sensori per individuare pattern irregolari. Questi algoritmi confrontano le misurazioni in tempo reale con i valori storici di riferimento e con soglie predefinite per identificare deviazioni che possono indicare guasti potenziali. 

La potenza della visione 3D nella pallettizzazione e nel fulfillment 

La tecnologia di visione 3D sta trasformando l’automazione nei processi di pallettizzazione e fulfillment, permettendo ai robot di “vedere” e operare con maggiore precisione. Soluzioni come la telecamera 3D Balluff rc_visard combinano una percezione avanzata della profondità con intelligenza integrata, consentendo l’identificazione accurata di posizione, orientamento e dimensioni degli oggetti anche in ambienti dinamici e disordinati. 

Grazie a moduli software integrati come BoxPick per la depallettizzazione e ItemPick per il picking, questi sistemi forniscono direttamente al robot coordinate di presa pronte all’uso, eliminando la necessità di calcolo esterno o programmazione complessa. Ciò si traduce in un’implementazione più rapida, costi di integrazione ridotti e maggiore flessibilità nella gestione di carichi misti o imballaggi irregolari. 

Sostituendo il picking manuale, la visione 3D non solo consente di risparmiare spazio prezioso, ma aumenta anche produttività e precisione, garantendo operazioni fluide anche durante i picchi di domanda. Per le aziende che affrontano carenze di manodopera e aspettative di servizio crescenti, la visione 3D rappresenta un’evoluzione tecnologica rilevante. 

Identificazione delle scatole tramite tecnologia RFID

RFID

In molte aree, l’automazione intralogistica è supportata dalla tecnologia RFID, che migliora efficienza e tracciabilità.

Automazione della gestione dell’inventario

I lettori RFID installati in punti strategici — come ingressi del magazzino, sistemi di trasporto e scaffalature — acquisiscono automaticamente i dati mentre le merci si muovono all’interno della struttura. Questo processo elimina la scansione manuale, riduce gli errori umani e garantisce l’aggiornamento immediato dei dati di inventario. Di conseguenza, le discrepanze di stock si riducono al minimo e le attività di inventario ciclico diventano più rapide e accurate.

Garantire la tracciabilità lungo l’intero processo logistico

La tecnologia RFID consente una tracciabilità end-to-end, registrando ogni movimento delle merci dalla ricezione alla spedizione. Questa capacità è fondamentale per la conformità normativa, l’assicurazione qualità e la gestione dei richiami. In settori come l’automotive o l’alimentare, l’RFID consente di risalire all’origine di componenti o prodotti in pochi secondi.

  • Acquisizione dati in tempo reale. I sistemi RFID aggiornano continuamente lo stato dell’inventario senza intervento manuale, garantendo un’accuratezza superiore al 99% 

  • Flusso dei materiali più rapido. Trasportatori automatizzati e sistemi robotici dotati di lettori RFID identificano istantaneamente gli articoli, riducendo i colli di bottiglia e accelerando l’evasione degli ordini 

  • Integrazione con WMS (Warehouse Management System). I dati RFID si integrano perfettamente con i sistemi di gestione del magazzino (WMS), consentendo uno stoccaggio dinamico, percorsi di picking ottimizzati e rifornimento automatico. 

  • Riduzione dei costi di manodopera. Eliminando la scansione manuale e la documentazione cartacea, l’RFID libera risorse umane da destinare ad attività a maggior valore aggiunto. 

L’integrazione di queste tecnologie consente sistemi intralogistici scalabili, efficienti e pronti per il futuro. 

Parole chiave

  • RFID

Vi è piaciuto questo post?

0

Condividi questo post

Autore

Daniel Oszczęda

Daniel Oszczęda


0 Contributi

Commento

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare