Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Prodotti RFID personalizzati BIS

Balluff è sinonimo di oltre 30 anni di esperienza RFID in cui sviluppo e pratica sono sempre andati di pari passo. Sulla base di questo know-how, possiamo offrire anche soluzioni personalizzate:

  • Adattamento ai requisiti dimensionali con geometrie e materiali di alloggiamento speciali.
  • Adattamenti delle custodie e opzioni di montaggio personalizzate
  • adattamento del materiale dell'involucro a condizioni ambientali particolari
  • adattamento flessibile del cablaggio e dei connettori

Esempi tipici sono le modifiche ai supporti dati o alle testine di lettura/scrittura:

(1) Supporti dati:Se necessario, possiamo realizzare una geometria speciale dell'involucro con fori per le viti posizionati individualmente per il montaggio del supporto dati. Anche il materiale dell'alloggiamento può essere adattato alle vostre esigenze e, ad esempio, essere realizzato in PEEK per l'uso con liquidi aggressivi.

(2) Testine di lettura/scrittura:Non è raro che una soluzione inizialmente specifica per il cliente si riveli valida per altre applicazioni. Ad esempio, la nostra testina di lettura/scrittura BIS00PA: inizialmente progettata per lo spazio limitato disponibile in un'applicazione di lavorazione dei metalli, è diventata un "quasi-standard" per situazioni di installazione speciali simili.

Se necessario, possiamo anche progettare testine di lettura/scrittura con alloggiamento in acciaio inox e PEEK per soddisfare requisiti igienici elevati. Come opzione aggiuntiva, è possibile integrare funzioni di sicurezza mediante protezione con password per il supporto dati, la testina di lettura/scrittura e l'unità di valutazione.

(3) Testina di lettura ibrida:Un altro esempio di come incorporiamo i requisiti specifici del cliente nello sviluppo di un prodotto è una testina di lettura ibrida che supporta due frequenze RFID: In questo caso, due bobine sono state integrate in un unico alloggiamento per offrire al cliente la flessibilità di utilizzare due diversi standard RFID. I segnali delle bobine vengono convogliati all'unità di valutazione tramite due connettori separati.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare