Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori personalizzati a codifica magnetica BML

Altamente precisi, robusti e veloci: i nostri sensori a codifica magnetica sono stati sviluppati per il posizionamento preciso e il rilevamento della velocità in applicazioni molto dinamiche. Con varie opzioni oltre a quelle standard, vi forniamo la soluzione migliore per il vostro compito specifico:

Esempi di soluzioni personalizzate con sensori a codifica magnetica:

Flessibilità per l'uso su cobot, robot, tavole rotanti di indicizzazione e manipolatori di wafer

I nostri robusti sistemi di misura angolare a codifica magnetica assoluta forniscono un feedback preciso della posizione in qualsiasi posizione. In molte applicazioni, la tecnologia di misura ad alta precisione consente, tra l'altro, di misurare le forze effettive misurando in modo sincrono le posizioni di ingresso e uscita.

Le ridotte dimensioni di installazione, i diametri, i design e le dimensioni variabili garantiscono la flessibilità e consentono una semplice integrazione meccanica. Grazie a un'ampia gamma di opzioni di interfaccia, come IO-Link, BISS, SSI e Drive-CLIQ, è possibile utilizzare molti servoregolatori e sistemi di controllo come standard, a seconda delle esigenze.

Perfetto adattamento dei target magnetici alle soluzioni a chip singolo

Offriamo una gamma completa di target specialmente per i chip di casa iC iC-MU, iC-MU150 e iC-MU200 per la misura dell'angolo assoluto. I target magnetici, estremamente piatti, possono essere fissati all'albero con grande precisione e offrono la migliore accuratezza di sistema possibile nella loro categoria per tutti i concorrenti.

È possibile scegliere tra un diametro esterno minimo di 17 mm e un diametro massimo di 85 mm. Saremo lieti di realizzare adattamenti meccanici a geometrie speciali su richiesta per quantità corrispondenti.

Soluzioni personalizzate per applicazioni altamente dinamiche

Gli encoder di posizione a codifica magnetica di Balluff sono utilizzati per il posizionamento preciso di applicazioni altamente dinamiche, ad esempio i robot nelle macchine farmaceutiche automatiche. Sono possibili accelerazioni quasi illimitate e velocità di spostamento estremamente elevate senza perdita di precisione.

Un'ampia scelta di varianti di sensori e di codifica consente di ottimizzare le condizioni specifiche. Grazie a precisioni di sistema fino a +-5 μm e risoluzioni fino a 0,5 μm, nonché alla possibilità di adattarsi a condizioni di installazione limitate, è possibile integrare i piccoli e robusti sistemi di misura in un'ampia gamma di applicazioni.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare