Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori optoelettronici personalizzati BOH

I nostri sensori optoelettronici sono veri e propri specialisti nel rilevamento di oggetti con un'ampia gamma di applicazioni. Il nostro sistema Micromote BOH, particolarmente preciso e di dimensioni ridotte e quindi applicabile in modo molto flessibile, può essere adattato anche alle esigenze più individuali:

Grazie al sistema modulare dei sensori Micromote, siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze specifiche in diversi settori:

  • definizione del punto luce preciso
  • adattamento a dimensioni minime
  • design individuale dell'alloggiamento
  • adattamento flessibile del cablaggio
  • progettazione per condizioni ambientali speciali, ad esempio alto vuoto e temperature elevate
  • amplificatori individuali con alta frequenza di campionamento
  • multiplexing di molti canali (fino a 30)

In molte applicazioni, le nostre soluzioni personalizzate hanno già dimostrato la loro validità. Ecco alcuni esempi:

Mappatura dei wafer in situazioni di installazione difficili

Per la mappatura dei wafer, offriamo un sensore ad alta precisione che può essere perfettamente integrato nell'effettore finale del robot. Sviluppato appositamente per gli effettori finali, a volte estremamente sottili, il nostro sensore di mappatura è dotato di uno spot luminoso particolarmente controllato e focalizzato, con una straordinaria omogeneità. Ciò consente di rilevare con estrema precisione i bordi dei wafer, che hanno uno spessore di pochi μm, e di rilevare in modo affidabile slot pieni, wafer doppi o wafer in posizione inclinata in qualsiasi momento.

Il sensore di mappatura si basa sulla tecnologia optoelettronica Micromote, che combina la sua testa di sensore ottico eccezionalmente piccola con un'unità di valutazione esterna (amplificatore) e la collega tramite un cavo altamente flessibile. In questo modo, come tutti i sensori Micromote, il sensore di mappatura si adatta perfettamente anche alle situazioni di installazione meccanica più difficili.

Confezionamento automatizzato con un sistema modulare

Per contare le compresse e riempirle correttamente nei barattoli, Balluff mette a disposizione i sensori a banda luminosa della famiglia Micromote, dotati di eccezionale precisione, flessibilità e compensazione della contaminazione.

Il sistema modulare, composto da un'unità di valutazione esterna e da una testa di sensore con trasmettitore e ricevitore, può essere adattato in modo ottimale alle vostre esigenze e, ad esempio, è possibile regolare individualmente la distanza e la dimensione dello spazio di caduta. In termini di integrazione meccanica, grazie all'elevato grado di miniaturizzazione e alle possibili specifiche, si ha una grande libertà di progettazione, ad esempio un cavo sensore molto flessibile con un'elevata resistenza alla fatica da flessione. Utilizzando diversi tipi di luce e lunghezze d'onda, il sistema può essere adattato a un'ampia gamma di applicazioni.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare