Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori capacitivi personalizzati BCS

I sensori capacitivi di Balluff rilevano oggetti e livelli in modo estremamente preciso e affidabile.

I campi di applicazione e le aree di utilizzo sono versatili, poiché i sensori sono adatti a un'ampia varietà di oggetti e supporti. E: grazie al nostro know-how, possono anche essere modificati per applicazioni individuali:

  • Adattamento alle dimensioni richieste
  • adattamenti della custodia e opzioni di montaggio individuali
  • adattamento flessibile del cablaggio e dei connettori
  • adattamento del materiale dell'involucro a condizioni ambientali particolari
  • varianti speciali di sensori ad alta pressione e ad alta temperatura
  • preimpostazione personalizzata del punto di commutazione

Esempi di collaudate soluzioni di sensori personalizzati:

Cavi/alloggiamenti modificati per applicazioni in ambienti difficili

Nella produzione di semiconduttori viene utilizzata un'ampia varietà di acidi aggressivi. Nei relativi sistemi di riempimento e distribuzione, i sensori per il rilevamento del livello devono essere resistenti a questi e repellenti allo sporco. Vi offriamo adattamenti appropriati del materiale della custodia e un'elevata sensibilità per rilevare in modo affidabile tali sostanze.

Ad esempio, oltre alla custodia in POM, forniamo anche una versione in PTFE con guaina in PTFE per il cavo associato. Inoltre, la nostra tecnologia Smart Level è ideale per il rilevamento di liquidi elettricamente conduttivi attraverso le pareti dei serbatoi in plastica. Anche i fori di montaggio e la preimpostazione del punto di commutazione possono essere realizzati in base alle vostre applicazioni o specifiche.

Sviluppo personalizzato per l'industria automobilistica

Abbiamo sviluppato il concetto del nostro sensore ad alta pressione e alta temperatura (in breve, sensore HPHT) appositamente per vari fornitori dell'industria automobilistica. Nella costruzione di carrozzerie leggere per veicoli elettrici, le parti stampate sono formate da fibra di carbonio utilizzando resina colabile.

Durante il processo di iniezione, è necessario controllare se lo stampo è stato completamente riempito, in modo da produrre un pezzo stampato perfetto. A tal fine, il sensore HPHT deve resistere a temperature fino a 180 °C e a pressioni elevate. Per evitare che il calore influenzi o distrugga l'elettronica, nel connettore è stato inserito uno speciale cavo coassiale con elettronica integrata.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare