Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitorare la temperatura e la pressione nei sistemi di tubature

Sensori di pressione BSP e sensori di temperatura BFT

Nella produzione continua di impasti di elettrodi per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio su larga scala, l'impasto viene pompato in serbatoi e preparato per il rivestimento. È necessario un monitoraggio continuo per mantenere la temperatura e la pressione corrette nei sistemi di tubazioni e nei serbatoi. I nostri sensori di pressione con o senza display e i nostri sensori di temperatura a umido si sono dimostrati soluzioni affidabili proprio per questo scopo.

Caratteristiche speciali

  • Disponibilità di versioni con display ruotabile e di facile lettura
  • Versioni senza display: fattore di forma compatto ed elevata resistenza alle vibrazioni
  • Interfacce: IO-Link, segnali analogici e punti di commutazione
  • Robusto connettore M12 per una facile integrazione
  • Approvazione UL e CE

Prodotti consigliati per il monitoraggio di pressione e temperatura in sistemi di tubazioni e serbatoi

BSP00YC

Sensori di pressione con display

BFT0012

Sensore di temperatura a contatto con display ruotabile per un'installazione flessibile e una maggiore facilità d'uso

BSP00ZW

Sensori di pressione a incasso con display per applicazioni nel settore dell'igiene

BFT0005

Sensore di temperatura a contatto

BSP00YC

Sensori di pressione con display

Campo di misurazione
0...250 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
400 bar
Pressione di scoppio
750 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/4" (DIN 3852)
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4301)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BFT0012

Sensore di temperatura a contatto con display ruotabile per un'installazione flessibile e una maggiore facilità d'uso

Campo di misurazione
-20...80 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
15...35 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
25 mm
Collegamento di processo
G 1/2" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
PC/ABS
TPE-E, PC, Acciaio inossidabile (1.4301)
Resistenza alla pressione max.
150 bar
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP65, IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BSP00ZW

Sensori di pressione a incasso con display per applicazioni nel settore dell'igiene

Special characteristics
Washdown
Campo di misurazione
0...5 bar
Precisione
±0.5 % FSO BFSL
Pressione di sovraccarico
40 bar
Pressione di scoppio
50 bar
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Interfaccia
IO-Link 1.1
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente commutabile 4…20 mA/0…10 V
Uscita di commutazione
2x PNP/NPN contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC) commutabile
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Collegamento di processo
G 1/2" (DIN 3852) a filo frontalmente
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4404)
Materiale anello di tenuta
FKM
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
PE, Polietilene ad alta densità
Temperatura del fluido
-40...125 °C
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, IP69K, in condizione avvitata
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BFT0005

Sensore di temperatura a contatto

Campo di misurazione
-30...150 °C
Elemento di misurazione
Pt1000
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Uscita analogica
analogica, corrente 4…20 mA
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Lunghezza di installazione da superficie impianto
25 mm
Collegamento di processo
G 1/4" esterno
Materiale collegamento di processo
Acciaio inossidabile (1.4571)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
Resistenza alla pressione max.
270 bar
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado di protezione
IP67, IP69, IP69K
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquami

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare