Monitoraggio dello stato del mixer
Sensori di monitoraggio delle condizioni BCM
I sensori di monitoraggio delle condizioni di Balluff forniscono dati sullo stato del mixer o di qualsiasi altro sistema di produzione di batterie, in modo da informarvi tempestivamente di potenziali problemi. Le variabili fisiche, come le vibrazioni o la temperatura, vengono registrate direttamente sul motore e trasmesse a un sistema di livello superiore tramite IO-Link. Se vengono raggiunti i valori limite definiti individualmente, scatta un allarme. I sensori monitorano anche il proprio stato. Tutto ciò consente di evitare fermi macchina non programmati e costosi e ispezioni manuali.
Caratteristiche speciali
- Adatto a spazi ristretti grazie al design compatto
- Comoda parametrizzazione tramite IO-Link
- molteplici variabili misurate in un unico dispositivo: vibrazioni, temperatura, umidità, pressione ambiente
- Elettronica di valutazione integrata con pre-elaborazione dei dati configurabile
- Progettazione flessibile dei dati di processo
Prodotti consigliati per il monitoraggio intelligente delle condizioni di miscelatori e sistemi di produzione di batterie
Analisi delle vibrazioni nell'intervallo di tempo e frequenza
- Funzione
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura di contatto - Vibrazioni, campo di frequenza
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibrazioni, numero assi di misura
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura di contatto, campo di misurazione
- -40…+80 °C
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Interfaccia
- IO-Link 1.1.3
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.5 m, PUR
- Materiale custodia
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Monitoraggio dell'umidità relativa e della pressione ambiente
- Funzione
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente - Vibrazioni, campo di frequenza
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrazioni, numero assi di misura
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura di contatto, campo di misurazione
- -25…+70 °C
- Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
- 5...95 %RH
- Pressione ambiente, campo di misurazione
- 300…1100 hPa
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
- Grado di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Analisi delle vibrazioni, monitoraggio della temperatura di contatto
- Funzione
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura di contatto - Vibrazioni, campo di frequenza
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrazioni, numero assi di misura
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura di contatto, campo di misurazione
- -25…+70 °C
- Tensione di esercizio nominale Ue DC
- 24 V
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Collegamento
- Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
- Materiale custodia
- Acciaio inossidabile (1.4404)
- Grado di protezione
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
Sensori e software per il monitoraggio delle condizioni di macchine e sistemi
- Memoria dati
- 8 GB EMMC
- Processore
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria di lavoro
- 2 GB RAM
- Collegamento slot
- 2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- Dimensione
- 101 x 126 x 50 mm
Ulteriori esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquami
Scopri altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry