Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare in modo affidabile i livelli di riempimento nella produzione di batterie

Sensori capacitivi BCS

Per garantire che i serbatoi di stoccaggio e i contenitori per materie prime ed elettroliti siano riempiti con le quantità richieste, Balluff offre un'ampia gamma di sensori per il rilevamento del livello. I sensori capacitivi BCS rilevano in modo affidabile i livelli attraverso contenitori non metallici e non necessitano di regolazione per mezzi conduttivi e spessori delle pareti dei contenitori fino a 10 mm. L'interfaccia IO-Link offre ampie possibilità di applicazione e impostazione. Il sensore è facile da installare utilizzando un cavo a 3 conduttori standard. Il monitoraggio del processo, la configurazione e l'analisi degli errori dei sensori IO-Link avvengono nel sistema di controllo. Questo ottimizza la velocità dei processi della macchina e ne rende il funzionamento molto più efficiente.

Caratteristiche speciali

  • Rilevamento dei livelli di riempimento attraverso le pareti di contenitori non metallici fino a 10 mm.
  • Per mezzi altamente conduttivi come acidi e alcali
  • Compensazione di schiuma e residui grazie alla tecnologia Smart Level
  • Modalità operative: modalità I/O standard (SIO), modalità IO-Link

Prodotti consigliati per il rilevamento del livello in serbatoi e contenitori per materie prime ed elettroliti

BCS002M

Sensori di livello capacitivi dal design cilindrico e compatto

BCS00U6

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti in plastica

BCS012T

Capacitivo cubico. Interruttore di prossimità per il rilevamento di oggetti con distanza di commutazione apprendibile

BCS002M

Sensori di livello capacitivi dal design cilindrico e compatto

Dimensione
Ø 8 x 54 mm
Serie
M08
Installazione
non a filo
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva, materiale
PTFE
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensione d'esercizio UB
11...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
UKCA
Grado di protezione
IP65
Altri dettagli del prodotto
BCS00U6

Interruttori di prossimità capacitivi per il rilevamento di oggetti in plastica

Dimensione
40 x 40 x 10 mm
Serie
Q40
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
100 Hz
Distanza di lavoro
1...20 mm
Sensitività
Distanza di commutazione registrabile
Materiale custodia
PBT
Superficie attiva, materiale
PBT
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto
BCS012T

Capacitivo cubico. Interruttore di prossimità per il rilevamento di oggetti con distanza di commutazione apprendibile

Dimensione
34 x 16 x 8 mm
Serie
R08
Installazione
installabili a filo
Collegamento
Cavo con connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Frequenza di commutazione
50 Hz
Distanza di lavoro
1...8 mm
Sensitività
Possibilità di teach-in distanza di commutazione
Materiale custodia
PP
Superficie attiva, materiale
PP
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Tensione d'esercizio UB
12...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
UKCA
WEEE
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquidi

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare