Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ottimizzare i processi di miscelazione dei fanghi

IO-Link BNI

Modificando la tecnologia di miscelazione, è possibile ridurre i costi mantenendo la stessa qualità, risparmiare energia e migliorare la produttività. L'efficienza degli elettrodi dipende molto anche dalle condizioni di miscelazione e dal funzionamento. Il monitoraggio e la regolazione della temperatura e della pressione all'interno del circuito di produzione, basati su un'architettura IO-Link, garantiscono la corretta viscosità dell'impasto e quindi le migliori prestazioni dei vostri sistemi di produzione di celle. IO-Link supporta la conversione semplice ed economica dei segnali analogici in digitali per migliorare l'efficienza del sistema.

Caratteristiche speciali

  • IO-Link per segnali analogici, visualizzazione del processo, sensori di pressione e temperatura
  • Hub analogico per la conversione dei segnali a costi contenuti
  • Visualizzazione dei valori target e reali del processo tramite SmartLight
  • Monitoraggio dei livelli di riempimento

Prodotti IO-Link consigliati per ottimizzare la produzione di elettrodi nella produzione di batterie

BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia in PA

BNI00HL

Moduli di rete per Profinet

BNI00FW

Hub sensori/attuatori IO-Link

BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

BNI007Z

Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia in PA

Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Porta di espansione
sì
Corrente sommatoria US, sensore
4 A
Corrente di commutazione
16x 350 mA
Corrente sommatoria UA, attuatore
4 A
Materiale custodia
PA, trasparente
Dimensione
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67, in condizione avvitata
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
3.5 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
2 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI00HL

Moduli di rete per Profinet

Interfaccia
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto
BNI00FW

Hub sensori/attuatori IO-Link

Interfaccia
Profinet
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Fast Start-Up (FSU)
sì
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sì
Altri dettagli del prodotto
BNI00HA

Moduli di rete per EtherCAT

Interfaccia
EtherCAT
Interfacce aggiuntive
8x IO-Link
Classe porta
Type A
Corrente d'uscita max.
2 A
Indicatore
no
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento (COM 1)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (COM 2)
M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore, 5-poli
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa, 5-poli
Collegamento slot
8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
Ingressi digitali
16x PNP, tipo 3
Uscite digitali
16x PNP
Ingressi/uscite configurabili
sì
Corrente sommatoria US, sensore
9.0 A
Corrente sommatoria UA, attuatore
9.0 A
Materiale custodia
Pressofusione di zinco, nichelato
Dimensione
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado di protezione
IP67
Versione IO-Link
1.1
Altri dettagli del prodotto

Ulteriori esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquami

Scopri altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare