Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Semplificare il cablaggio e ridurre i costi di produzione delle batterie

Master IO-Link, moduli I/O BNI e alimentatore BAE per un'efficiente architettura di controllo decentralizzata

I sistemi I/O decentralizzati stanno definendo nuovi standard nell'automazione industriale. I moduli di rete montati sulle macchine all'esterno dell'armadio di controllo riducono in modo significativo il cablaggio individuale convenzionale, utilizzando cavi preassemblati con connettori a spina. Questi moduli di rete non solo forniscono informazioni complete sullo stato e sulla diagnostica che accelerano la pianificazione, la progettazione e la messa in servizio, ma consentono anche un'architettura di controllo flessibile e scalabile grazie all'uso di master IO-Link e moduli I/O. L'integrazione di IO-Link non solo migliora le opzioni diagnostiche, ma riduce anche lo sforzo di cablaggio e semplifica la manutenzione.

Le caratteristiche speciali

  • Riduzione dello sforzo di cablaggio grazie ai master IO-Link decentralizzati e ai moduli I/O BNI
  • Funzioni diagnostiche complete per aumentare l'affidabilità operativa
  • Installazione economica grazie ai componenti modulari e ai cavi standard
  • Alimentazione decentralizzata con BAE Heartbeat® Power Supply e interfaccia IO-Link per il monitoraggio centrale
  • Supporto per protocolli IIoT come MQTT e REST API per un'integrazione a prova di futuro

Alimentatori consigliati per un'alimentazione ottimale

BAE0114

Alimentatori per l'armadio elettrico

BAE00ER

Alimentatori Heartbeat

BAE012N

Alimentatori da campo con interfaccia IO-Link

BAE0114

Alimentatori per l'armadio elettrico

Dimensione
85.5 x 123.6 x 128.5 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25...4 mm²
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
20 A
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BAE00ER

Alimentatori Heartbeat

Dimensione
85.4 x 57 x 139 mm
Versione
IP67
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
7/8"-Connettore
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
7/8"-Presa
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
3.8 A
Potenza di uscita max.
91.2 W
Corrente d'uscita max.
6 A per max. 4 s
Grado di protezione
IP67, con connettore
Omologazione / conformità
CE
cURus
WEEE
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Altri dettagli del prodotto
BAE012N

Alimentatori da campo con interfaccia IO-Link

Potenza di uscita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Corrente nominale in uscita
15 A
Tensione d’ingresso
85...264 V AC
Collegamento (alimentazione di tensione IN)
M12x1-Connettore, 3-poli, S-coded-codificato
Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
M12x2-Presa, 5-poli, L-coded-codificato
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67/IP65
Dimensione
181 x 59 x 183 mm
Fissaggio
Fissaggio flangia
Materiale custodia
Alluminio
PET
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel settore della calandratura

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare