Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Regolazione guidata della posizione del rullo durante la calandratura

Indicatore di posizione digitale BDG per cambi di formato rapidi e affidabili

L'indicatore di posizione digitale BDG, dotato di un'interfaccia utente intuitiva, vi supporta nei cambi formato semiautomatici. Consente di impostare la posizione della bobina in modo rapido e preciso, per adattare efficacemente le macchine a lotti di dimensioni diverse. La luce di marcia guida l'utente durante la rotazione della ruota e indica chiaramente il valore target. Inoltre, il sistema offre funzioni intelligenti come il monitoraggio della temperatura interna e dell'umidità relativa, che garantiscono ulteriore sicurezza e affidabilità durante il funzionamento.

Caratteristiche speciali

  • Funzionalità IO-Link avanzata per una facile installazione ed elaborazione dei dati
  • Monitoraggio integrato delle condizioni, compreso il monitoraggio della temperatura e dell'umidità interna
  • Alloggiamento robusto con protezione IP69K e certificazione ECOLAB, ideale per gli ambienti industriali più difficili

Prodotti consigliati per una regolazione efficiente del formato

BNI0088

Visualizzazione dello stato del sistema

BDG0292

Indicatore di posizione digitale con display

BNI00E0

Visualizzazione dei singoli punti di cambio formato

BIS00LH

Testine di lettura/scrittura RFID per l'identificazione dei pezzi da cambiare

BNI0088

Visualizzazione dello stato del sistema

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BDG0292

Indicatore di posizione digitale con display

Indicatore
Display digitale
Tipo di onda
Albero cavo
Diametro albero
20 mm
Risoluzione rotativa
14000 ppr
Precisione di ripetibilità
± 1 Inkrement
Scostamento di linearità max.
±1°
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Velocità di rotazione max.
600 1/min
Interfaccia
IO-Link 1.1
Materiale custodia
PA 12
Grado di protezione
IP69K, IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BNI00E0

Visualizzazione dei singoli punti di cambio formato

Principio di funzionamento
Spia indicatrice con sensore ottico
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
6
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità cerchio cromatico
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Daisy Chain (2 dispositivi per ogni porta IO-Link)
Distanza di lavoro
100 mm regolabile
Dimensione
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente PPS
Fissaggio
Viti M22
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado di protezione
IP67
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
8.4 ms
Dati di processo IN
2 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BIS00LH

Testine di lettura/scrittura RFID per l'identificazione dei pezzi da cambiare

Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Dimensione
Ø 30 x 83 mm
Installazione
senza metalli (zona libera)
Forma antenna
rotonda
Tipi di supporti dati compatibili
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone, Dadi in ottone nichelato, nichelato
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Grado di protezione
IP67
Interfaccia
IO-Link 1.1
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della calandratura

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare