Regolazione precisa della posizione dei cilindri idraulici nel processo di calandratura
Sensori di posizione induttivi per un controllo preciso e un monitoraggio affidabile della posizione del rullo
Nelle calandre, utilizzate nella produzione di batterie per la compattazione e il controllo dello spessore del materiale anodico e catodico, il controllo preciso della posizione dei rulli è essenziale per garantire una qualità costante del prodotto. Con i nostri sensori di posizione induttivi BIP, la posizione dei cilindri idraulici che muovono i rulli può essere rilevata con precisione e senza contatto. Questi sensori forniscono un feedback continuo al sistema di controllo della macchina, in modo che le deviazioni possano essere corrette immediatamente. L'elevata precisione di ripetizione e l'assenza di usura garantiscono una lunga durata e bassi costi di manutenzione. Grazie al loro design compatto, possono essere facilmente installati anche in spazi macchina ristretti.
Le caratteristiche speciali
- Quattro serie diverse per opzioni di applicazione flessibili, anche in spazi ristretti
- Campo di misura regolabile individualmente per un adattamento ottimale alla rispettiva applicazione
- Esente da usura grazie al rilevamento senza contatto e senza regolazione meccanica
- Elevata precisione di ripetizione e posizionamento preciso per una qualità di processo sempre elevata
- Interfacce analogiche e digitali, variante IO-Link per una semplice integrazione ed elaborazione dei dati
- Ampia gamma di applicazioni, ad esempio rilevamento della posizione del rullo, della profondità di punzonatura, della posizione della pinza o della valvola
Prodotti consigliati per la regolazione precisa della posizione dei cilindri idraulici
Sensore di posizione induttivo, trasmissione del segnale tramite IO-Link
- Dimensione
- 70 x 30 x 16 mm
- Forma costruttiva
- forma quadra
- Collegamento
- Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
- Materiale custodia
- PA
- Campo di misurazione
- 0...40 mm
- Interfaccia
- IO-Link 1.0
- Precisione di ripetibilità secondo BWN
- ±100 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±500 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...85 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio di funzionamento
- Sistema di posizionamento induttivo
Sensore di posizione induttivo di facile utilizzo
- Dimensione
- 35 x 35 x 31 mm
- Forma costruttiva
- forma quadra
- Collegamento
- Cavo, 2.00 m, PUR
- Cavo, schermatura
- sì
- Materiale custodia
- PA
- Campo di misurazione
- 0...17 mm
- Uscita analogica
- Analogica, tensione (0…10 V)
- Caratteristica in uscita
- Regolabile
- Precisione di ripetibilità secondo BWN
- ±50 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±250 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio di funzionamento
- Sistema di posizionamento induttivo
Sensore di posizione induttivo con elevata immunità EMC
- Dimensione
- 30 x 18 x 40.5 mm
- Forma costruttiva
- forma quadra
- Collegamento
- Cavo, 2 m, PUR
- Cavo, schermatura
- sì
- Materiale custodia
- PA
- Campo di misurazione
- 0...17 mm
- Uscita analogica
- Versione analogica, corrente 4...20 mA
- Caratteristica in uscita
- Regolabile
- Precisione di ripetibilità secondo BWN
- ±50 µm
- Scostamento di linearità max.
- ±250 µm
- Tensione d'esercizio UB
- 15...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, La deriva di temperatura vale da -10…70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principio di funzionamento
- Sistema di posizionamento induttivo
Sensori di posizione induttivi veloci
Segnali di uscita analogici (facile utilizzo)
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
Analogica, tensione: V1.1
IO-Link
Analogica, tensione: 0…10 V
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Trasmissione del segnale: IO-Link
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 4-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
IO-Link: V1.1
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Segnali di uscita analogici (elevata immunità alle interferenze EMC)
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 5-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
analogica, corrente: V1.1
IO-Link
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Trasmissione del segnale: interfaccia SSI
- Collegamento
- Connettore, M12x1, 8-poli
- Materiale custodia
- Aluminium and PBT-GF30, anodizzato
- Lunghezza di misurazione
- 300 mm
- Interfaccia
-
SSI: V1.1
IO-Link
ascendente lineare/discendente - Caratteristica in uscita
- ascendente lineare/discendente
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Grado di protezione
- IP67, con connettore
- Omologazione / conformità
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principio di funzionamento
- Inductive Rapid Positioning System
Altri esempi di applicazione nel campo della calandratura
Scopri altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry