Controllo e monitoraggio efficienti durante la calandratura
Il master IO-Link consente la massima produttività durante la calandratura
Durante la calandratura, materiali come i fogli di elettrodi vengono pressati attraverso rulli per ottenere uno spessore e una struttura superficiale uniformi: una fase essenziale nella produzione di batterie che influenza in modo significativo le prestazioni e la durata delle celle. Il controllo preciso di parametri quali la distanza di laminazione, la temperatura e la pressione di contatto mediante sensori è fondamentale per garantire una qualità costante del prodotto. L'efficienza dei processi può essere aumentata in modo significativo con un master IO-Link sulla calandra. Il master IO-Link consente di collegare fino a 8 sensori e attuatori IO-Link per ogni porta, garantendo così una registrazione completa di tutti i dati di processo rilevanti in tempo reale. Le funzioni diagnostiche integrate consentono di monitorare costantemente i dati di stato, supportando la manutenzione predittiva e riducendo al minimo i tempi di inattività non programmati.
Caratteristiche speciali
- Collegamento di un massimo di 8 sensori e attuatori IO-Link per master, per un monitoraggio e un controllo completi dei parametri della macchina
- Parametrizzazione flessibile e adattamento alle diverse condizioni di produzione tramite il master IO-Link
- Installazione semplice e cablaggio ridotto grazie all'utilizzo di connessioni IO-Link standardizzate
- Supporto di protocolli IIoT come MQTT per una perfetta integrazione in sistemi di livello superiore
- Funzioni diagnostiche integrate per rilevare le anomalie e ottimizzare gli intervalli di manutenzione
Prodotti IO-Link consigliati per ottimizzare i processi di calandratura
Hub sensore/attuatore IO-Link
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 5-poli
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Porta di espansione
- sì
- Monitoraggio a canale singolo
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 9.0 A
- Corrente di commutazione
- 16x 2 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 6.2 ms
- Dati di processo IN
- 8 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
Hub sensori/attuatori IO-Link con custodia PA
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Connettore, 4-poli, A-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Porta di espansione
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 4 A
- Corrente di commutazione
- 16x 350 mA
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Materiale custodia
- PA, trasparente
- Dimensione
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado di protezione
- IP67, in condizione avvitata
- Velocità di trasferimento
- COM2 (38.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 3.5 ms
- Dati di processo IN
- 2 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
Moduli di rete per Profinet con alloggiamento PPS
- Interfaccia
- IO-Link 1.1
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- Spring terminal, 4-poli
- Ingressi digitali
- 16x NPN
- Uscite digitali
- 16x NPN
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 2 A
- Corrente di commutazione
- 16x 500 mA
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 4 A
- Materiale custodia
- PA 6.6
- Dimensione
- 77.5 x 50.9 x 86.8 mm
- Temperatura ambiente
- -20...50 °C
- Grado di protezione
- IP20
- Velocità di trasferimento
- COM3 (230.4 kBaud)
- Ciclo di processo dati min.
- 0.6 ms
- Dati di processo IN
- 2 bytes
- Dati di processo OUT
- 2 bytes
Moduli di rete per EtherCAT
- Interfaccia
- EtherCAT
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 2 A
- Indicatore
- no
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- 7/8"-Connettore, 5-poli
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- 7/8"-Presa, 5-poli
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 9.0 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 9.0 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Versione IO-Link
- 1.1
Moduli di rete per Profinet
- Interfaccia
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API
- Interfacce aggiuntive
- 8x IO-Link
- Classe porta
- Type A
- Corrente d'uscita max.
- 4 A
- Fast Start-Up (FSU)
- sì
- Tensione d'esercizio UB
- 18...30.2 VDC
- Collegamento (COM 1)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (COM 2)
- M12x1-Presa, 4-poli, D-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione IN)
- M12x1-Connettore, 5-poli, L-codificato
- Collegamento (alimentazione di tensione OUT)
- M12x1-Presa, 5-poli, L-codificato
- Collegamento slot
- 8x M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato
- Ingressi digitali
- 16x PNP, tipo 3
- Uscite digitali
- 16x PNP
- Ingressi/uscite configurabili
- sì
- Corrente sommatoria US, sensore
- 16 A
- Corrente sommatoria UA, attuatore
- 16 A
- Materiale custodia
- Pressofusione di zinco, nichelato
- Dimensione
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Grado di protezione
- IP67
- Versione IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- sì
Altri esempi di applicazione nel campo della calandratura
Scoprite altri argomenti
Downloads
-
Industry brochure battery industry