Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Visualizzare i processi di calandratura

SmartLight BNI per un monitoraggio flessibile ed efficiente dei processi

La torretta di segnalazione a LED SmartLight BNI consente di visualizzare in modo semplice e chiaro i processi di una calandra. Uno spettro di colori adattabile e segmenti configurabili individualmente consentono di visualizzare chiaramente i diversi stati della macchina. In questo modo è possibile riconoscere tempestivamente eventuali guasti o deviazioni, consentendo una reazione tempestiva. La torre di segnalazione SmartLight può essere adattata in modo flessibile alle mutevoli esigenze durante il funzionamento e offre anche una funzione di avviso acustico per richiamare l'attenzione sulle condizioni critiche.

Le caratteristiche speciali

  • Colori liberamente selezionabili per una chiara visualizzazione dei diversi stati della macchina
  • Tre diverse modalità di funzionamento per adattarsi alle esigenze individuali
  • Regolazione rapida del display durante il funzionamento senza modifiche meccaniche
  • Segnali acustici di avvertimento tramite il modulo sonoro opzionale per una maggiore attenzione in caso di eventi critici

Smartlight e illuminazione della macchina consigliati per la visualizzazione dei processi produttivi

BNI008A

Torretta di segnalazione a LED compatta con 6 segmenti e IP67

BNI0082

SmartLight - Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

BNI0088

Torretta di segnalazione LED intelligente con un numero diverso di segmenti

BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

BNI008A

Torretta di segnalazione a LED compatta con 6 segmenti e IP67

Principio di funzionamento
Indicator light with sound module
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Volume max.
95 dB
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Volume
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 234.5 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP30
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0082

SmartLight - Torri di segnalazione a LED con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
5
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 309 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BNI0088

Torretta di segnalazione LED intelligente con un numero diverso di segmenti

Principio di funzionamento
Spia di controllo
Interfaccia
IO-Link 1.1
Tensione d'esercizio UB
18...30.2 VDC
Collegamento
M12x1-Connettore, 4-poli
Segmenti, numero max.
3
Colori predefiniti
giallo
bianco
verde
blu
rosso
arancione
configurabile
Indicatore di funzione
Modalità luce a scorrimento
Modalità livello
Modalità segmento
Modalità flexi
Possibilità di regolazione
Indicatore di funzione
Funzione supplementare
Dati di processo estesi
Dimensione
60 x 60 x 213 mm
Materiale custodia
PC, trasparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm Pressofusione di zinco
Fissaggio
Viti M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Grado di protezione
IP65
Velocità di trasferimento
COM2 (38.4 kBaud)
Ciclo di processo dati min.
7.2 ms
Dati di processo IN
1 bytes
Dati di processo OUT
8 bytes
Altri dettagli del prodotto
BAV001W

Pannello di controllo IO-Link

Principio di funzionamento
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAE00ZM

Illuminazione delle macchine

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Illuminazione macchina
Dimensione
Ø 45 x 420 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Materiale
Alluminio anodizzato
Vetro borosilicato
Superficie luminosa
380 x 42 mm
Angolo di irradiamento
120 °
Tipo di luce
LED, luce bianca, diffusa
Intensità luminosa
1450 lm
Temperatura di colore
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Grado di protezione
IP67
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel settore della calandratura

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare