Accoppiatori induttivi per l'alimentazione di tensione
Accoppiatori induttivi
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717883.png)
Disponibile in:
2 Versioni
Rapidi cambi di formato garantiscono un'elevata produttività. Tuttavia, questi vengono spesso resi più difficoltosi dai contatti a innesto, ad esempio nel cambio pinza su robot.
I nostri accoppiatori induttivi per l'alimentazione trasferiscono energia in modo contactless tramite un traferro. I contatti meccanici a innesto sono quindi superflui. Vantaggi: Assenza di usura, rapidità nel cambio utensile e grande flessibilità.
Le caratteristiche particolari
- assenza di usura – trasmissione dell'energia contactless tramite un traferro
- rapidità di cambio utensile
- elevata flessibilità
Disponibilità
2 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Codice d'ordine | Componente | Forma costruttiva | Collegamento | Funzione | Corrente nominale in uscita | Codice d'ordine | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
275 EUR | BIC0007 | Base | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli | Power Only | BIC0007 | ||
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
260 EUR | BIC0008 | Remote | M30x1,5 | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli | Power Only | 500 mA | BIC0008 |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.