Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Trasporto automatizzato dei pezzi e tracciabilità nel processo di lavorazione e assemblaggio

Tracciabilità delle parti di produzione e di assemblaggio

Nel processo di lavorazione e assemblaggio dei pezzi, è necessaria una tracciabilità completa per produrre in modo affidabile e di alta qualità. Allo stesso tempo, i pezzi devono essere trasportati automaticamente a destinazione in base alle fasi di produzione successive.

Con l'RFID, l'alimentazione automatica dei pezzi si ottiene posizionando i supporti dati sul pezzo stesso. Oltre al trasporto automatizzato, i vantaggi risiedono in particolare nella documentazione senza soluzione di continuità. Ogni fase del processo di lavorazione o di assemblaggio viene memorizzata sul supporto dati. Anche le fasi di lavoro che precedono o seguono immediatamente il processo di produzione possono essere registrate con precisione e utilizzate per ottimizzare la gestione delle risorse.

Il sistema RFID BIS M è ideale per questo scopo. Le testine di lettura/scrittura industriali garantiscono prestazioni di lettura affidabili e una costante prevenzione degli errori, anche su metallo. Sono potenti e gestiscono facilmente grandi quantità di dati. Anche a grandi distanze.

I supporti dati sono disponibili in diverse versioni, ad esempio sotto forma di viti dati. Grazie alla loro robustezza, le viti portadati sono utilizzate nei processi produttivi in cui lubrificanti o trucioli rendono difficile la lavorazione. Possono essere utilizzate anche nei sistemi di lavaggio e negli essiccatori sottovuoto.

  • Identificazione affidabile in ambienti metallici
  • Portadati con design speciali, come le viti per un fissaggio ottimale al pezzo da lavorare
  • Memorizzazione decentralizzata dei dati direttamente sul pezzo in lavorazione

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare