Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

18.04.2024

La famiglia di sensori BOS 6K in una nuova generazione

Innovativo, versatile, facile da usare

La famiglia di sensori BOS 6K in una nuova generazione

Che si tratti di luce blu o di tempo di volo, di sensori di prossimità fotoelettrici o di sensori fotoelettrici, di distanze brevi o lunghe: I sensori midi cubici della famiglia di sensori optoelettronici BOS 6K di Balluff coprono tutti i principi di rilevamento rilevanti e un'ampia varietà di tipi di luce.

La nuova generazione della famiglia è più di un semplice aggiornamento: grazie a IO-Link, tecnologie innovative e varianti aggiuntive, in futuro sarà possibile risolvere con questa serie un numero ancora maggiore di applicazioni e compiti di rilevamento finora irrisolti.

La diversità incontra la standardizzazione

Con la famiglia di sensori BOS 6K, gli utenti hanno bisogno di un unico progetto di sensore per un'ampia gamma di applicazioni. Infatti, tutti i principi funzionali rilevanti sono disponibili nella stessa custodia, poco ingombrante e montabile universalmente. Ciò semplifica notevolmente la progettazione del sistema, poiché è necessario un solo set di dati CAD, identico per tutti i tipi di sensore. Inoltre, esiste un concetto di montaggio standardizzato per tutti i sensori della serie. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica durante l'installazione.

La dotazione di IO-Link apre possibilità completamente nuove per la parametrizzazione e la facilità d'uso. Insieme al concetto operativo standardizzato per tutti i BOS 6K, questa caratteristica aiuta a mettere in funzione i sensori in modo rapido e semplice. È anche facile sostituire o passare da un principio operativo all'altro.

Un mix facile da usare di varianti collaudate e nuove

La nuova generazione di BOS 6K convince per la sua tecnologia all'avanguardia e per i suoi principi funzionali a prova di futuro: Tecnologia a tempo di volo, luce blu, luce rossa, laser, sensore di distanza e rilevamento del contrasto:

Precisi, veloci e a lunga portata: i sensori BOS 6K con tecnologia a tempo di volo

Balluff ha ora in portafoglio anche sensori per il rilevamento della distanza (a lungo raggio). Dotati di tecnologia time-of-flight (TOF), questi sensori sono in grado di rilevare oggetti in modo sicuro e affidabile anche a distanze maggiori, nonostante il loro piccolo alloggiamento.

I nuovi sensori BOS 6K con TOF sono una soluzione particolarmente precisa, veloce e versatile per la misurazione della distanza. Utilizzano impulsi di luce e misurano il tempo necessario per raggiungere l'oggetto e tornare indietro. Ciò è particolarmente vantaggioso per la soppressione dello sfondo, in quanto uno sfondo vicino all'oggetto può essere distinto in modo affidabile dall'oggetto e la distanza misurata con precisione.

Multi-talento con il metodo del tempo di volo

Il metodo del tempo di volo funziona in modo assolutamente affidabile anche a distanze maggiori, il che significa che i sensori possono essere utilizzati fino a 1,5 metri di distanza, nonostante le loro dimensioni ridotte. Questo apre possibilità completamente nuove nella progettazione di sistemi di automazione e rende i sensori molto flessibili da utilizzare. Un design significativamente più piccolo consente di ottenere prestazioni equivalenti a quelle ottenute in precedenza con sensori notevolmente più grandi.

Un altro grande vantaggio dei sensori TOF è la loro versatilità: possono essere utilizzati in ambienti diversi, poiché funzionano in modo indipendente dalla superficie e dal colore dell'oggetto. Rilevano in modo affidabile sia le superfici chiare che quelle scure.

Quando i sensori a luce rossa raggiungono i loro limiti: Sensori BOS 6K con tecnologia a luce blu

Un punto di forza della nuova generazione sono i sensori con tecnologia a luce blu per la soppressione dello sfondo, ideali per rilevare in modo affidabile anche oggetti trasparenti e parti altrettanto delicate.

L'uso di sensori con luce blu è particolarmente consigliato nelle applicazioni in cui i sensori con luce rossa raggiungono i loro limiti (fisici).

Gioco facile anche con oggetti difficili da riconoscere

Poiché la luce blu ha una lunghezza d'onda più corta rispetto agli altri colori della luce visibile, la sua dispersione è minore e il fascio luminoso è meglio focalizzato. Grazie alla minore dispersione, i sensori a luce blu sono in grado di rilevare anche dettagli più fini e quindi funzionano in modo ancora più affidabile rispetto alle loro controparti a luce rossa, ad esempio, a seconda dell'applicazione.

Inoltre, la luce blu penetra meno profondamente nei materiali rispetto ad altri colori di luce. Questo riduce al minimo l'interferenza con altri oggetti e superfici e rende il rilevamento degli oggetti ancora più preciso.

La luce blu facilita il riconoscimento di determinate caratteristiche o proprietà degli oggetti: Anche materiali o strutture superficiali difficili, ad esempio nel caso di oggetti trasparenti o scuri e lucidi, vengono rilevati in modo più affidabile di quanto sarebbe possibile con la luce rossa.

Il tuttofare dell'automazione: i sensori a luce rossa e laser BOS 6K con IO-Link

I sensori ottici a luce laser o rossa sono ampiamente utilizzati in tutti i settori dell'automazione.
La luce rossa è una tecnologia affidabile con un ottimo rapporto costi-benefici e quindi il tipo di luce per eccellenza per quasi tutte le applicazioni standard. Grazie allo spot luminoso dai contorni netti, i sensori a luce rossa BOS 6K convincono in tutte le applicazioni con un solido comportamento di commutazione. L'ampio e ben visibile punto luminoso lascia spazio di manovra durante il montaggio e quindi semplifica l'installazione, mentre il sensore è sempre facile da allineare.

I sensori laser sono ideali per rilevare in modo affidabile parti piccole come i fili, anche a grandi distanze di scansione. Ciò è garantito dal diametro minimo del raggio laser emesso. Grazie alla sua buona visibilità, lo spot laser è estremamente facile da regolare anche a distanze maggiori e rileva gli oggetti in modo molto preciso con un'elevata accuratezza di ripetizione.

Le speciali barriere a luce riflessa per il rilevamento di oggetti trasparenti fanno parte dell'ampia gamma di sensori BOS 6K, così come i sensori di distanza ad alte prestazioni con luce rossa e, più recentemente, la tecnologia laser.

Rilevamento affidabile di oggetti ad alta velocità: Sensori di contrasto BOS 6K

I sensori di contrasto BOS 6K sono una soluzione affidabile, flessibile e semplice per il rilevamento dei contrasti. Possono essere facilmente collegati al sistema di controllo tramite un'uscita standardizzata. La parametrizzazione è altrettanto semplice tramite l'interfaccia IO-Link.

I sensori rilevano oggetti o marcature chiare su sfondo scuro o viceversa, in modo del tutto indipendente dalla superficie dell'oggetto.

Grazie a questa caratteristica e alla loro frequenza di commutazione estremamente elevata, sono ideali per le applicazioni in cui gli oggetti e le marcature devono essere rilevati non solo con precisione, ma soprattutto con rapidità, ad esempio nelle applicazioni di imballaggio o di etichettatura.

Rilevamento preciso del colore con un eccellente rapporto qualità-prezzo: i sensori di colore BOS 6K

I sensori di colore RGB BOS 6K sono caratterizzati da un'elevata precisione e velocità: il fatto che eseguano diverse misurazioni del colore al secondo è un grande vantaggio nelle applicazioni in cui è necessario rilevare rapidi cambiamenti di colore. Funzionano in modo quasi indipendente dalla superficie dell'oggetto, indipendentemente dal fatto che sia liscia o ruvida. Il “punto luminoso parlante” con i suoi tre colori fornisce un feedback immediato sulla qualità del rilevamento del colore non appena l'oggetto viene appreso. Ciò significa che, se necessario, è possibile apportare immediatamente delle modifiche. Il sensore di colore è uno dei più piccoli al mondo e può quindi essere installato in modo poco ingombrante e facilmente utilizzato in un'ampia gamma di applicazioni. Come ulteriore vantaggio, i sensori di colore RGB offrono un ottimo rapporto tra prestazioni e costi rispetto ad altri metodi di misurazione del colore.

La nuova generazione della famiglia di sensori BOS 6K: innovativa, versatile, facile da usare

Tecnologia a tempo di volo

Preciso, veloce e a lungo raggio

Tecnologia a luce blu

Quando i sensori a luce rossa raggiungono i loro limiti

Sensori di colore e contrasto

Rilevamento affidabile ad alta velocità

Sensori a luce rossa e laser con IO-Link

Tuttofare per l'automazione di facile utilizzo

Le caratteristiche speciali

  • Forma dell'alloggiamento identica per tutti i principi funzionali: piccolo e poco ingombrante per l'utilizzo in spazi di installazione ristretti
  • IO-Link per tutti: integrazione semplice e concetto operativo standardizzato
  • Vera e propria funzione di commutazione PNP e NPN combinata in un unico dispositivo: minori scorte e meno varianti
  • Varianti con luce blu per il rilevamento di oggetti difficili
  • Varianti TOF per un eccellente rilevamento di oggetti su lunghe distanze
  • Sensori di contrasto e di colore ad alte prestazioni con design miniaturizzato
  • Sensori a luce rossa e laser collaudati per applicazioni standard

BOS 6K con tecnologia time-of-flight

BOS02EK

BOS02EK

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, Measurement of light transit time
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
collimato
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 3 mm con 1.5m
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
0...1500 mm Campo di regolazione 100...1500 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

BOS 6K con tecnologia a luce blu

BOS02F8

BOS02FY

BOS02FW

BOS02F9

BOS02FU

BOS02FA

BOS02FZ

BOS02F8

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
divergente
Dimensioni dello spot luminoso
10 x 10 mm con 150 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
1...200 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02FY

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
FixFokus
Particolarità ottiche
Focalizzazione fissa
Background suppression starting at 100 mm
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 2 mm con 60 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
0...80 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto
BOS02FW

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
FixFokus
Particolarità ottiche
Focalizzazione fissa
Background suppression starting at 100 mm
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 2 mm con 60 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
0...80 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02F9

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
divergente
Dimensioni dello spot luminoso
10 x 10 mm con 150 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
1...200 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto
BOS02FU

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
FixFokus
Particolarità ottiche
Focalizzazione fissa
Background suppression starting at 100 mm
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 2 mm con 60 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
0...80 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02FA

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
divergente
Dimensioni dello spot luminoso
10 x 10 mm con 150 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
1...200 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02FZ

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Commutazione chiaro/scuro
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
FixFokus
Particolarità ottiche
Focalizzazione fissa
Background suppression starting at 100 mm
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 2 mm con 60 mm
Tipo di luce
LED Luce blu
Distanza di lavoro
0...80 mm
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto

BOS 6K laser (selezione)

BOS02EF

BOS02F1

BOS02F7

BOS02EF

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
focalizzato
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 1 mm con 150 mm
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
4...150 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02F1

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione, Autocollimation
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
4 x 2 mm con 2 m
Distanza di lavoro
0...4 m
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto
BOS02F7

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
PNP/NPN: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (ricevitore)
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Distanza di lavoro
0...18 m
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

BOS 6K a luce rossa (selezione)

BOS01MF

BOS02CL

BOS02E3

BOS01MF

Serie
6K
Dimensione
12 x 41 x 21.6 mm
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione (emettitore)
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1200 x 1200 mm con 15 m
Distanza di lavoro
0...13 m
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02CL

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
Particolarità ottiche
Soppressione dello sfondo
Caratteristiche raggio
divergente
Dimensioni dello spot luminoso
27 x 27 mm con 400 mm
Tipo di luce
LED a luce rossa
Distanza di lavoro
3...400 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOS02E3

Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Sensore optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a riflessione, Transparent detection
Particolarità ottiche
Riconoscimento trasparenza
Autocollimation
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
40 x 40 mm con 1 m
Distanza di lavoro
0...2 m
Collegamento
Cavo, 2 m, PVC
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Altri dettagli del prodotto

Sensori di distanza BOS 6K (selezione)

BOD002R

BOD002Y

BOD002U

BOD002R

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
8 x 8 mm con 80 mm
Distanza di lavoro
20...80 mm
Precisione di ripetibilità
0.4 mm
Risoluzione
≤ 0.12 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOD002Y

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
1.5 x 1.5 mm con 80 mm
Distanza di lavoro
20...100 mm
Precisione di ripetibilità
0.25 mm
Risoluzione
≤ 0.12 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOD002U

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Analogica, tensione: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
LED a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
16 x 16 mm con 200 mm
Distanza di lavoro
30...200 mm
Precisione di ripetibilità
1 mm
Risoluzione
≤ 0.68 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
13...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Sensori di contrasto BOS 6K

BKT0015

BKT0014

BKT0016

BKT0017

BKT0018

BKT0015

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Tipo di luce
LED luce bianca
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 4 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9.5...14.5 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BKT0014

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Tipo di luce
LED luce bianca
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 4 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9.5...14.5 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BKT0016

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 4 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BKT0017

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 4 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BKT0018

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Principio di funzionamento
Lettori di contrasto
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto, focalizzata
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 4 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Sensori di colore BOS 6K

BFS000P

BFS000N

BFS000P

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 5 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BFS000N

Serie
6K
Dimensione
12 x 34 x 21.6 mm
Funzione d'ingresso
Blocco tastiera ON/OFF
stessa funzione del tasto
Interfaccia
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di colore
Principio di funzionamento ottico
Fotocellula a tasteggio diretto
Caratteristiche raggio
focalizzato
Tipo di luce
LED RGB
Dimensioni dello spot luminoso
1 x 5 mm con 12 mm
Distanza di lavoro
9...15 mm
Collegamento
Connettore, M8x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link
  • BFS 6K color sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare