Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Collegamento elettrico di sensori

Cosa considerare nell'ambito del collegamento di sensori

Quale tipo di uscita occorre: PNP o NPN? Qual è la differenza tra contatto normalmente aperto e chiuso? Ve lo spieghiamo noi.

Uscita PNP (uscita fonte +24 V DC)

Uscita PNP (uscita fonte +24 V DC): Il carico viene collegato con l'uscita commutata e la massa comune (-). Questo tipo di uscita viene utilizzato in Europa e Nord America.

PNP


Uscita NPN (uscita incassata 0 V DC)

Uscita NPN (uscita incassata 0 V DC): il carico viene collegato con l'uscita commutata e il punto di riferimento (+). Questo tipo di uscita viene utilizzato in Asia.

NPN


Contatto normalmente aperto (NO)

NO = normally open = Contatto normalmente aperto
In caso di riconoscimento di un oggetto il sensore si "inserisce". Questo principio è tra i più usati nella tecnologia di automazione.

NO


Contatto normalmente chiuso (NC)

NC = normally closed = Contatto normalmente chiuso
In caso di riconoscimento di un oggetto il sensore si "disinserisce".

NC


Antivalente (NO + NC)

NO + NC = antivalente
Il sensore mette a disposizione entrambi i segnali. In caso di riconoscimento di un oggetto vengono commutate le due uscite.

Der Antivalente (NO + NC)

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare