Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Risoluzione, scostamento di linearità e precisione

Il significato di risoluzione, scostamento di linearità e precisione

Sapete che risoluzione, scostamento di linearità e accuratezza rientrano tra le caratteristiche principali di un sistema di sensori di misurazione? Sono molto diversi a seconda del requisito di applicazione e del principio di misurazione. Vi spieghiamo la terminologia.

Risoluzione

Scostamento di linearità

La risoluzione indica la variazione fisica più piccola possibile che il sistema di misurazione è ancora in grado di riconoscere.

Lo scostamento di linearità rappresenta lo scostamento massimo dalla retta che collega il punto zero del campo di misurazione con il punto finale/il fondo scala. Sussiste un rapporto lineare tra la posizione/il percorso di misura da rilevare e il segnale di uscita.
Alta precisione, scarsa esattezza

Alta precisione, scarsa esattezza

Bassa precisione, buona esattezza

Elevata precisione + buona esattezza = precisione

Precisione di ripetibilità

La precisione è una misura per il grado di concordanza tra il risultato di misurazione e il valore vero della grandezza di misurazione. Si può ottenere un'accuratezza elevata solo se la precisione è elevata e l'esattezza buona. Un ulteriore termine in questo contesto è la precisione di ripetibilità. Risulta quando un determinato punto viene avvicinato in condizioni quadro invariate.

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare