Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Misurazione

Misurazione lineare e rotativa senza contatto di corse, distanze, posizioni, angoli, pressioni

Misurazione

La misurazione di corsa, distanza, posizioni, angolo e pressione è uno dei compiti più diffusi dell'automazione. Tanto sono diverse queste operazioni tra loro, tanto più variegati sono i principi di misurazione. Ve ne mostriamo applicazioni e possibili soluzioni basate su tecnologie magnetostrittive, a codifica magnetica, induttive ed optoelettroniche.

Applicazioni esemplificative

I sistemi di misurazione corsa magnetostrittivi Vi aiutano a controllare il movimento di chiusura delle piastre portautensili di una macchina per stampaggio di materie plastiche. Un accoppiamento geometrico delicato riduce l'usura e aumenta la durata utile del vostro utensile.

Con strumenti di misura optoelettronici è possibile determinare grandezza e posizione di oggetti nel flusso di materiale di dispositivi di produzione. Né condizione della superficie, né colore degli oggetti da misurare influiscono sulla qualità della misurazione.

Tecnologie a sensore

Ciascuna tecnologia di prodotto verte su particolari applicazioni:

  • Magnetostrittiva consente la misurazione contemporanea di diverse posizioni e può essere utilizzata anche in condizioni ambiente difficili.

  • A codifica magnetica consente massima precisione e misurazione in tempo reale.

  • Induttiva consente l'integrazione in uno spazio di installazione estremamente limitato ed è adatta per piccole distanze.

  • Optoelettronica convince nel caso di distanze flessibili e oggetti da misurare in modo indipendente da colore e superficie.

Interfacce sensore come 0…10 V o 4…20 mA analogiche, basate su IO-Link ed Ethernet, sono tra le più utilizzate

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare