Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento

Riconoscere, rilevare e posizionare oggetti con sensori

Rilevamento

Nell'automazione vi sono molte possibilità per riconoscere, rilevare e posizionare oggetti. È possibile riconoscere senza contatto campi magnetici per sfruttare luci e suoni, non metalli, magneti solidi e liquidi. E ciò con distanze da 1 mm fino a 60 mm.

È possibile rilevare e controllare in sicurezza i componenti durante il trasporto con l'ausilio di sensori idonei. Anche in condizioni difficili. In funzione delle esigenze, selezionare sensori induttivi, optoelettronici, capacitivi o a ultrasuoni.

Convenzionalmente si utilizzano sensori optoelettronici e a ultrasuoni, per riconoscere oggetti molto lontani (> 50 mm). Sensori induttivi o capacitivi sono più adatti per oggetti con una distanza inferiore dal sensore (< 50 mm).

Tecnologie a sensore

In funzione del campo di applicazione, si possono utilizzare tecnologie diverse:

  • sensori induttivi per rilevare tutti gli oggetti metallici nelle immediate vicinanze

  • sensori capacitivi per rilevare la presenza o il livello di riempimento di quasi tutti i materiali e i liquidi nelle immediate vicinanze

  • sensori optoelettronici come fotocellula a tasteggio, fotocellula a riflessione o fotocellula a sbarramento per rilevare quasi tutti gli oggetti su distanze consistenti

  • Sensori a ultrasuoni per rilevare pressoché tutti gli oggetti su distanze consistenti

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare