Annullato

SET01YP

BAV BP-PH-00223-01

6Set di prodotti -parte

Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Informazioni sul prodotto BCC0HZE
Caratteristiche principali
Collegamento 1
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Collegamento 2
RJ45-Connettore, diritto, 8-poli
Interfaccia
EtherNet/IP
Cavo
PUR schermato verde, 2 m
Cavo, avvertenza
Ethernet, CAT 7 by IEC 60332-1
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-30...70 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominale (40 °C)
0.5 A
Grado di protezione
IP20/IP20
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
Informazioni sul prodotto BAE0111
Caratteristiche principali
Dimensione
27 x 123.6 x 102 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Plastica
Collegamento
Morsetto, 0.25...2.5 mm²
Tensione d’ingresso
100…240 V AC, monofase
Tensione nominale di uscita DC
24 V
Corrente nominale in uscita
3.12 A
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
cURus
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Informazioni sul prodotto BCM0001
Caratteristiche principali
Funzione
Velocità di vibrazione
Accelerazione di vibrazione
Zone livelli di concentrazione vibrazioni
Temperatura di contatto
Autosorveglianza sensore
Vibrazioni, campo di frequenza
2...3200 Hz
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
0…70 °C
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Possibilità di regolazione interfaccia
Configurazione flessibile dei dati di processo
Misurazione vibrazioni derivata da ISO 10816-3
Elaborazione dati preliminare (Statistiche)
Eventi (allarmi preliminari o principali)
Tempi di ritardo per allarmi
Funzione di ricerca con indicatore a LED (ping)
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404)
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informazioni sul prodotto BCM0002
Caratteristiche principali
Funzione
Velocità di vibrazione
Accelerazione di vibrazione
Zone livelli di concentrazione vibrazioni
Temperatura di contatto
Umidità atmosferica relativa
Pressione ambiente
Autosorveglianza sensore
Vibrazioni, campo di frequenza
2...3200 Hz
Vibrazioni, numero assi di misura
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura di contatto, campo di misurazione
0…70 °C
Umidità atmosferica relativa, campo di misurazione
5...95 %rF
Pressione ambiente, campo di misurazione
300…1100 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Interfaccia
IO-Link 1.1
Possibilità di regolazione interfaccia
Configurazione flessibile dei dati di processo
Misurazione vibrazioni derivata da ISO 10816-3
Elaborazione dati preliminare (Statistiche)
Eventi (allarmi preliminari o principali)
Tempi di ritardo per allarmi
Funzione di ricerca con indicatore a LED (ping)
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 1.5 m, PUR
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4404), Membrana: ePTFE con tessuto non tessuto in nylon
Grado di protezione
IP67
Temperatura ambiente
0...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-20-90-90
ECLASS 11.0
27-20-90-90
ECLASS 12.0
27-20-90-90
ECLASS 13.0
27-20-90-90
ECLASS 14.0
27-20-90-90
ECLASS 5.1.4
27-20-90-90
ECLASS 6.2
27-20-90-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC002959
UNSPSC 11
39121552
UNSPSC 7.0901
39121552
eCl@ss 8.1
27-20-90-90
eCl@ss 9.0
27-20-90-90
eCl@ss 9.1
27-20-90-90
Informazioni sul prodotto BAV002N
Caratteristiche principali
Memoria di lavoro
2 GB RAM
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli 4x IO-Link: M8x1-Presa, 4-poli, A-codificato PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensione
101 x 126 x 50 mm
Memoria dati
8 GB EMMC
Processore
1.8 GHz / 400MHz
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
ETIM 8.0
EC002959
ETIM 9.0
EC002959
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Informazioni sul prodotto BCC03RM
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M8x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare