Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Switch Ethernet industriali

Componenti e sistemi per la creazione di reti industriali

Interruttore

Gli switch industriali consentono di scalare le reti industriali collegando in modo affidabile i componenti del sistema Ethernet tra loro. Forniscono una connessione di rete stabile per i vostri sistemi di automazione e controllo e costituiscono quindi un collegamento importante tra i componenti del sistema che utilizzano protocolli basati su Ethernet, come Profinet o Ethernet/IP.

La nostra selezione di switch non gestiti consente una facile integrazione nelle reti esistenti senza la necessità di complesse configurazioni. Questi switch Ethernet industriali sono ideali per applicazioni nel settore manifatturiero, logistico e in altre aree industriali in cui l'affidabilità e la stabilità sono fondamentali.

I vantaggi principali

  • Scalabilità: possibilità di collegare fino a 9 dispositivi Ethernet a uno switch industriale.
  • Alta affidabilità: connessioni di rete stabili per una trasmissione dati stabile e veloce.
  • Design robusto:I modelli con classe di protezione IP67 consentono l'utilizzo anche in ambienti difficili.
  • Installazione semplice: gli switch non gestiti consentono una messa in servizio rapida e semplice.

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare