Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Connettore a cablare

Per ogni settore industriale, il connettore a spina più idoneo

Connettore a cablare

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.

Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.

Le caratteristiche particolari

  • Ampia scelta per ogni industria
  • Varie forme costruttive
  • Diversi materiali della custodia
  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza
  • Robusti e adatti all'industria

Connettore a spina da 7/8“

  • Versioni in plastica

  • Versioni dritte e ad angolo

  • Con presa e connettore

  • A 3, 4 e 5 poli

  • Classe di protezione IP67

  • Resistenti ad urti e vibrazioni

  • Materiali di gran pregio

  • Di utilizzo flessibile

Connettori a spina per bus di campo

  • Per tutti i più comuni sistemi a bus di campo: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link

  • Versioni dritte e ad angolo

  • Con presa e connettore

  • Versioni in plastica e metallo

Connettori a spina per l’industria alimentare

  • Ideali per l'impiego nel settore Food and Beverage – ampiamente testati

  • Tarati al meglio sui nostri sensori e sistemi impiegati nell'industria alimentare

  • Connettori dritti o ad angolo

  • Con presa e connettore

  • Classe di protezione IP69K

  • Dadi in acciaio inossidabile

  • Standard igienici garantiti

Connettori a spina M8 e M12

  • A 3, 4, 5, 8 e 12 poli

  • Con presa e connettore

  • Versioni dritte e ad angolo

  • Versioni in plastica e metallo

  • Realizzabili varie tecniche di collegamento

  • Resistenti ad urti e vibrazioni

  • Materiali di gran pregio

  • Classe di protezione IP67

  • Ampio portafoglio

  • Di utilizzo flessibile

Connettori a spina per ripartitori passivi

  • Per connettori M12 e M23

  • A 8, 12 e 19 poli

  • Versioni dritte e ad angolo

  • Con presa e connettore

  • Resistenti ad urti e vibrazioni

  • Materiali di gran pregio

  • Classe di protezione IP67

  • Ampio portafoglio

  • Di utilizzo flessibile

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare