Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Ripartitori passivi

Performanti anche in condizioni estreme

Ripartitori passivi

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni.

Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina.

Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile.

I vantaggi più importanti

  • Collegamenti semplici
  • Ingombri ridotti
  • Resistenti a vibrazioni e urti
  • Robusti e adatti all'industria
  • Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici
  • Possibilità di fissaggio flessibili
  • Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici

Collegamento connettore porta M12

  • Collegamento con connettore M23 a 12 e 19 poli

  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta

  • Disponibili versioni quadruple o ottuple PNP, NPN e varianti senza LED

Collegamento cavo porta M12

  • Diverse lunghezze di cavo

  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta

  • Versioni quadruple e ottuple

  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED

Collegamento coperchio porta M12

  • Collegamento tramite prese multiple

  • Separazione di potenziale della tensione di alimentazione di sensori e attuatori tramite ponti

  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta

  • Versioni quadruple e ottuple

  • Varianti per sensori PNP

Collegamento cavo porta M8

  • Diverse lunghezze di cavo

  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta

  • Versioni quadruple, sestuple, ottuple e decuple

  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED

  • Montaggio flessibile tramite foro di fissaggio per installazione laterale o frontale

Collegamento connettore porta M8

  • Collegamento con connettore M12 a 8 e 12 poli

  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta

  • Versioni quadruple, sestuple, ottuple e decuple

  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED

  • Montaggio flessibile tramite foro di fissaggio per installazione laterale o frontale

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare