SmartLight – torrette di segnalazione LED
Per la visualizzazione degli stati di esercizio all'insegna di una flessibilità straordinaria
Balluff offre le torrette di segnalazione LED SmartLight e gli indicatori di segnalazione SmartLight Indicators per monitorare in modo affidabile le condizioni e i siti operativi di macchine e sistemi. Grazie a queste lampade di segnalazione è possibile visualizzare comodamente le informazioni desiderate.
La torretta di segnalazione LED SmartLight consente di visualizzare gli stati da decisivi a critici della macchina e di rilevare facilmente tendenze, andamenti e trend delle grandezze fisiche mediante la sua gamma cromatica.
Il nostro SmartLight Indicator è un affidabile indicatore del punto di utilizzo (Point-of-Use) e fornisce una guida per l'operatore. Allo stesso tempo offre numerose funzioni aggiuntive: ad esempio, la visualizzazione della direzione di regolazione, i tempi dei cicli dei processi di lavoro, i tempi di attesa nei processi di lavoro, lo stato della macchina o i livelli di riempimento. Un'ulteriore variante con sensore ottico può essere utilizzata per il riconoscimento affidabile dei segnali manuali.
Tutte le lampade di segnalazione indicano mediante LED luminosi con colori impostabili individualmente. Le modalità Segmento, Intermittenza, Livello e Cerchio a colori forniscono diverse modalità per soddisfare le vostre esigenze individuali.
IO-Link funge da comoda guida per l'utente. In questo modo è possibile apportare modifiche anche mentre il sistema è in funzione. Mediante IO-Link è sufficiente assegnare i comandi da una posizione centrale. Inoltre, grazie a IO-Link, è possibile installare i dispositivi intelligenti in modo rapido ed economico tramite plug-and-play e collegarli facilmente sia al controller che ai sistemi basati su PC.
Caratteristiche speciali
- Versatile: diverse modalità configurabili quali Segmento, Intermittenza, Livello e Cerchio a colori
- specifico per l'applicazione: LED multicolore, luminosi con un ampio spettro di colori, impostabili singolarmente
- altamente flessibile: modificabile durante l'esercizio della macchina; non richiede conversioni meccaniche
- In linea con l'Industria 4.0 grazie all'interfaccia IO-Link
- facile da installare