製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

システム停止時のためのセンサ保護カバー

システム停止時のためのセンサ保護カバー

鋳造ラインの光電センサへ直接取付ける保護カバーを活用しましょう。たとえ、使用されている光電センサに高温の耐性がなくても、システム停止時に起こりうる急激な温度上昇に耐えることができます。これはこの保護カバーに用意された、水冷ユニットを追加することで実現できます。その他にも、埃を除去できるブロワーユニットも用意しています。

特長

  • 堅牢でコンパクトなハウジング(保護等級 IP67)
  • オプションでATEX 認証(ゾーン 22)対応
  • 迅速で簡単な取り付け
  • センサケーブル用保護チューブも用意

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?