ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

保護ハウジング

保護

で提供しています。:

30 バージョン

Balluff のセンサやユニットを非常に過酷な環境で使用する場合には、耐薬品性で高温や機械的影響に強く、高湿度の環境でも設置可能な Balluff の保護ハウジングが不可欠です。高品質素材製で、耐性に優れた表面と高水準の光学的特性を持つ保護ガラスを備えています。取付けも容易にできます。スペアパーツが必要な場合には、すぐにお届けします。

特長

  • 高品質の素材による、堅牢で耐性に優れた表面と形状
  • あらゆるシステムに経済的かつ確実に統合可能
  • 耐薬品性で、高温および機械的影響にも強い

入手方法

30 バージョン

注文コード
価格 材質 使用 寸法 承認/ 適合
アクション
110 JPY
PC ABS (UL 認証) ネットワークモジュール M12ポート用 Ø 14 x 13.2 mm
1940 JPY
アルミニウム 陽極酸化
真鍮ニッケルめっき
アクティブ/パッシブ分配機用 Ø 0.9 x 0.8 ″
1080 JPY
PA ネットワークモジュールポートカバー用 Ø 27 x 150 mm
110 JPY
PC ABS M8コネクタ付きスプリッタボックス・センサ/アクチュエータハブ用 Ø 9.1 x 8.5 mm
1100 JPY
真鍮ニッケルめっき M12コネクタ用 Ø 13.5 x 12 mm
1900 JPY
アルミニウム 陽極酸化
真鍮ニッケルめっき
アクティブ/パッシブ分配機用 Ø 0.9 " x 0.7 ″
150 JPY
PC/ABS アクティブ/パッシブ分配機用 Ø 12 x 11.9 mm
3610 JPY
真鍮 PTFEコーティング Unicompact センサ用 41.4 x 38 x 85 mm
2930 JPY
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 光電センサ BOS 12M 用 Ø 14 x 25 mm
3370 JPY
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 光電センサ BOS 18K 用, 光電センサ BOS 18M 用 Ø 22 x 30 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?