製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

飛行機:タラップの最適な配置

飛行機:タラップの最適な配置

飛行機のタラップを最適に配置する際には、タラップと飛行機の間を最適な距離にすることも重要です。Balluff の超音波センサはこれを保証します。光学信号と音響信号は、操縦者が間隔を把握しやすいようにアシストし、損傷のない操車を可能にします。超音波センサは水、蒸気、汚れ、ほこりの影響を受けないので、どんな天候のときでも高い信頼性を提供します。

特長

  • 分解能が高く、ブラインドゾーンが小さいため、非常に正確
  • 350 ~ 5000 mm の大きな検出範囲
  • 高温にも低温にも対応:–25 ~ 70 °C の範囲で使用可能

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?