製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

超音波センサ

超音波センサ

で提供しています。:

6 シリーズ

バルーフの超音波センサは、固体や粉体、液状媒体の有無や位置を検出するために使用されています。非接触で物体の有無を監視し、カウントします。色や表面状態に依存せず、汎用的に検出できるセンサをお探しの方に最適なソリューションです。湿気やホコリ、汚れにも強い耐性を持ちます。また、分解能が高く、不感帯が小さいため、常に高い精度を確保します。

特徴

  • 固体や粉体、液状媒体の有無や位置を検出
  • 非接触で物体の有無監視やカウント
  • 色や表面状態に依存なし
  • 高分解能と小さな不感帯による高い検出精度
  • スイッチングまたはアナログの信号から選択

6 シリーズ

シリーズ
接続 インタフェース 最小検出範囲 最大検出範囲 ハウジング材質、一次 保護等級
アクション
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン アナログ、電圧, アナログ、電流 20 mm 350 mm 真鍮ニッケルめっき
コネクタ、M12×1-オス, コネクタ、M12×1 オス、5 ピン IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN 25 mm 1300 mm 真鍮, 真鍮ニッケルめっき
コネクタ、M12×1-オス, コネクタ、M12×1 オス、5 ピン アナログ、電圧/ アナログ、電流, NPN, PNP 30 mm 8000 mm 真鍮, ステンレス
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン IO-Link, PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP 350 mm 8000 mm PBT
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン アナログ、電圧, アナログ、電流, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN 25 mm 1300 mm 真鍮
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?