製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

リンゴ収穫プラットフォーム:プラットフォームの位置の監視

リンゴ収穫プラットフォーム:プラットフォームの位置の監視

リンゴ収穫プラットフォームの水平位置を確認するには、2 つの傾斜センサを使用します。1 つの傾斜計を車両の床に取り付けます。これにより車両の傾きが確実に測定され、プラットフォーム角度を調整できます。もう 1 つのセンサをプラットフォームの下部に取り付けることで、プラットフォームの実際の傾きがフィードバックされます。このようにして正確な位置制御と収穫作業員の安全性が保証されます。

特長

  • CE、cULus、WEEE に準拠した認証
  • 広い使用温度範囲(–25 ~ 85 °C)

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?