製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

正しい電極の保持位置

正しい電極の保持位置

確実な位置検出によりプロセスの品質が向上します。Balluffの誘導型近接センサ BESは、製鉄現場のような極めて過酷な環境で卓越した能力を発揮します。溶接環境でのEMCノイズや磁界への影響を受けにくいため、アーク炉での正確な電極の位置決めを極めて高い信頼性のもと、行うことができます。

特長

  • 非接触検出のため摩耗劣化なし
  • Ø 3 mm から 80×80 mm 角の形状

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?