製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

工具の自動識別と管理

工具の自動識別と管理

マシニングセンタで切削工具を頻繁に交換する場合は、Balluff の Tool-ID が極めて効率的なソリューションを提供します。Tool-ID は非接触で全ての工具データを自動的に読み取り、それを工具ホルダと固定接続されているデータキャリアに保存します。継続的な点検が最高度の工具品質を実現し、適切な時期に再研磨を確実に行えるようにすることで早期の廃棄処分を防止します。しかも工具の交換は迅速に行えます。

工具の在庫を減らし、ニーズに的確に合わせることができるので、特に経費の節減を図ることができます。

特長

  • 機械と工具間の自動データ交換
  • ペーパーレスの工具情報を常に利用可能
  • 工具交換の回数を減らし、最適な工具稼働率を実現
  • 工具の寿命を確実に監視し、不良品を最小限に削減

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?