製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

高周波RFIDシステム BIS M

速度と大容量データに対応するパワーパッケージ

産業用 RFID システム BIS M

RFID システム BIS M(13.56 MHz)は世界的な ISO 規格に対応しており、大容量データの転送速度が速いというメリットがあります。

データキャリア(タグ)とアンテナの多様な組合せにより、このシステムをさまざまなアプリケーションに使用することが可能です。これは、たとえば、近距離での部品追跡や生産制御(パレット積載、ワークピースでの記録など)のアプリケーションに最適です。

最大の特長

  • 4 ピン標準配線および IO-Link コンポーネントを使用可能
  • 中程度の検出範囲から最大 400 mm までのパッシブデータキャリア(タグ)との組合せ
  • グローバルな RFID ISO 15693 および ISO 14443A 規格によりアプリケーションへのシームレスな統合が可能
  • 世界中で一般的なあらゆるバスシステムが使用可能
  • 簡単かつ迅速な試運転
  • Balluff の高速コンポーネント(ISO 15693 と比べて最大 8 倍の速さ)
  • カスタマイズされた開発が可能
  • あらゆる使用場所で簡単に統合するためのさまざまなアクセサリをご用意

RFID HFタグ (13.56 MHz)

  • パッシブ RFID タグ:データと必要なエネルギーは読み取り/書き込みヘッドによって誘導結合されます。
  • すべてのタグには一意の ID 番号があり、この番号は読み取りのみ可能で、変更することはできません。
  • ISO 15693適合により世界中で使用可能
  • 最大992バイトのメモリを持つEEPROMタグ
  • 最大128kバイトのFRAMタグで、ほぼ無制限の書き込みサイクル
  • 接着またはネジ止めによる取り付け
  • IP68/69Kまでの高い保護等級
  • 金属への取り付け、高温など、さまざまな特性
  • タイムクリティカルなアプリケーション向けISO 15693 の最大 8 倍の速度の Balluff 高速タグ
  • 両面から読み取り/書き込み可能な搬送システム用特殊コーナータグ
  • HF タグは小さな寸法で利用可能
  • データスクリューは対象物に簡単に取り付けられ、またすぐに取り外すことが可能

RFID HFリーダー (13.56 MHz)

  • 装置上にステータスを直接表示:試運転が簡単で、ダウンタイムを最小限に抑えます。
  • 最大4台のリーダをBIS V評価ユニットに接続可能
  • M12 プラグコネクタによる接続、ケーブル長最大 50m
  • リード/ライトヘッドは金属にフラッシュインストール可能
  • アンテナ内蔵の M12 デザイン
  • 追加の取り付けブラケットなしで簡単に取り付けられる搬送システム用などの特殊リーダー
  • HF フレームアンテナ、最大 400 mm の長距離用
  • カスタマイズ設計が可能
  • BIS C リーダと同じ設計のツール ID コンポーネントが利用可能
  • 評価ユニット内蔵リーダで使用可能なインターフェース: IO-Link、シリアル -RS2322、RS485/Subnet 16、RS422、USB
  • バス接続も可能BIS M-4008 オールインワン RFID リーダーを Profinet に直接接続可能
  • IP67の堅牢な筐体:過酷な環境でも安心して使用可能

RFID HF評価ユニット(13.56 MHz)

  • 堅牢な亜鉛ダイキャスト製ハウジングにより、完璧なEMCを実現
  • すべての接続に前面から簡単にアクセス可能
  • トップハットレールやプロファイルに簡単に取り付けられる可変マウントコンセプト
  • LCDディスプレイとプッシュボタンによる簡単な試運転
  • 各リーダは、評価ユニット上の 2 つの LED によって動作状態を直接通知します。
  • IO-Link 対応センサとアクチュエータを接続するための統合 IO-Link マスターポート
  • 便利なリモートステータス監視用 Web サーバ
  • 多くの一般的な制御システムメーカーからの機能モジュールにより、迅速な導入が可能
  • ラインおよびリングトポロジー用の統合 2 ポート Ethernet スイッチ
  • 小型でコンパクト(172 × 48 × 62 mm)
  • USBインターフェースにより、バス接続なしで迅速な試運転が可能
  • BISコックピット:PCベースのソフトウェアツールを使用して、インターフェイスとは別にパラメータを設定できます。
  • 過酷な産業環境に対応する堅牢な7/8インチプラグによる電源供給

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?