製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

信号の集約でコスト削減

信号の集約でコスト削減

金属/プラスチックハウジングのIO-Link対応I/Oハブは、グリッパに内蔵されたセンサからの信号を集約し、コントローラへ伝送します。16個のIO-Linkマスタポートを搭載したIO-Linkゲートウェイを使用すれば、最大272個のセンサ信号を1つのIPアドレスに集約できます。これにより、配線工数の削減、軽量化、コスト削減を実現できます。

特徴

  • 簡単設置
  • パラメータの中央集中管理
  • 継続的な診断

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?