製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

オートメーションとロボティクスの信号集約

IO-Linkゲートウェイ BNI

オートメーションとロボティクスにおけるバンドル信号

IO-Link対応I/Oハブはロボットのグリッパの信号を収集し、それをコントローラに伝送します。このハブを16個のIO-Linkマスタポートを搭載したIO-Linkゲートウェイに接続すれば、最大272個のセンサ信号を集約し、伝送できます。これにより、ロボットの搭載するケーブルの量と重量を削減でき、コストも大幅に削減できます。

特徴

  • 3芯のM12非シールドケーブルで簡単接続
  • コントローラ介してIO-Linkデバイスのパラメータを中央管理
  • 継続的な診断
  • 時間と費用を大幅に節約
  • システム稼働率の向上

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?