製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

エンドエフェクタ上のウエハの存在の確認

エンドエフェクタ上のウエハの存在の確認

エンドエフェクタ上にウエハがあるかどうかは、PTFE コーティングを施した Balluff の静電容量センサでもチェックできます。これらのセンサは超薄ウエハを、そのウエハがたわんでいる場合でも極めて確実に検出します。その取付け高さはわずか 2.5 mm であるため、エンドエフェクタにうまく組み込むことができます。外部アンプにより、簡単に遠隔調整することができます。

特長

  • 極めてフラット – わずか 2.5 mm
  • PTFE ハウジングにより、様々な表面にも適合
  • 非常に狭い取付けスペースでの高い精度

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?